Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

paticové relé pro rozhraní - Zelio RSB - 2 V/Z - 120 V AC - 8 A

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Zelio Relay
    název řady
    Relé pro rozhraní
    typ produktu nebo součásti
    Paticové relé
    označení přístroje
    RSB
    složení a typ kontaktů
    2 Z/V
    funkce kontaktu
    Standardní
    [Uc] napětí ovládacího obvodu
    120 V AC
    [Ithe] jmenovitý tepelný proud
    8 A při -40...40 °C
    signalizace stavu LED
    Ne
    typ ovládání
    Bez tlačítka
    prodej v nedělitelném množství
    10
    Doplňky
    tvar pin
    Plochý (typ PCB)
    průměrný odpor cívky
    8360 Ohm (AC) při 20 °C +/- 10 %
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    96...180 V, 50/60 Hz AC
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    400 V podle EN/IEC 60947
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    3,6 kV podle IEC 61000-4-5
    materiál kontaktu
    Stříbrná slitina (AgNi)
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    4 A, V (AC-1/DC-1) podle IEC
    8 A, Z (AC-1/DC-1) podle IEC
    minimální spínací proud
    100 mA
    maximální spínací napětí
    250 V DC podle IEC
    minimální spínané napětí
    5 V
    maximální spínací výkon
    2000 VA/224 W
    proud zátěže
    8 A při 250 V AC
    8 A při 28 V DC
    minimální spínací schopnost
    500 mW při 100 mA / 5 V
    pracovní rozsah
    <= 600 operací/hod. pod zatížením
    <= 18000 operací/hod. naprázdno
    mechanická životnost
    5000000 cykly
    elektrická životnost
    100000 cykly (8 A při 250 V, AC-1) Z
    100000 cykly (4 A při 250 V, AC-1) V
    provozní doba
    20 ms provozní
    20 ms reset
    označení
    CE
    průměrná spotřeba cívky
    0.75 VA AC
    prahová hodnota úbytku napětí
    >= 0,15 Uc AC
    data o spolehlivosti bezpečnosti
    B10d = 100000
    kategorie ochrany
    RT I
    pracovní poloha
    Libovolná poloha
    hmotnost přístroje
    0,014 kg
    úprava zařízení
    Kompletní výrobek
    Prostředí
    dielektrická pevnost
    1000 V AC mezi kontakty
    2500 V AC mezi póly
    5000 V AC mezi cívkou a kontaktem
    standardy
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 č. 14
    certifikace výrobku
    CSA
    UL
    EAC
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...85 °C
    odolnost proti vibracím
    +/- 1 mm (f = 10...55 Hz) podle EN/IEC 60068-2-6
    stupeň krytí IP
    IP40 podle EN/IEC 60529
    odolnost proti otřesům
    10 gn pro11 ms mimo provoz podle EN/IEC 60068-2-27
    5 gn pro11 ms za provozu podle EN/IEC 60068-2-27
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -40...70 °C (AC)
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Verze 3.0)
    Pomocné relé Zelio - Napájacie zdroje Phaseo (Verze 1.0)
    Elektromechanické a polovodičové relé Zelio (Verze 1.0)
    Pomocná relé Zelio, napájecí zdroje Phaseo (Verze 1.0)
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CSA Certificate RSB1, RSB2, RSL1 (Verze 1.0)
    Datum 23.10.18
    Velikost 215 B
    Datum 23.10.18
    Velikost 215 B
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    RSB... Interface Plug-in Relay - ZELIO Relays, Product Environmental Profile (Verze 1.0)
    RXG... Interface Plug-in Relay - Zelio Relay, Product Environmental Profile (Verze 2.0)
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EU DOC - Zelio Relays RSB RSZE (Verze 1.0)
    Datum 23.10.18
    Velikost 214.3 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.