Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

slim násuvné relé pro rozhraní - Zelio RSL - 1V/Z nízkoúrovňové - 12 V DC - 6 A

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Zelio Relay
    název řady
    Relé pro rozhraní - tenké
    typ produktu nebo součásti
    Paticové relé
    označení přístroje
    RSL
    složení a typ kontaktů
    1 V/Z
    funkce kontaktu
    Nízká úroveň
    [Uc] napětí ovládacího obvodu
    12 V DC
    [Ithe] jmenovitý tepelný proud
    6 A při -40...55 °C
    signalizace stavu LED
    Ne
    typ ovládání
    Bez tlačítka
    Doplňky
    tvar pin
    Plochý (typ PCB)
    průměrný odpor
    848 Ω při 23 °C +/- 10 %
    rozsah jmenovitého pracovního napětí
    9...16,8 V DC
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    277 V podle cUL
    250 V podle EN/IEC
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV podle IEC
    materiál kontaktu
    Stříbrná slitina - pozlacené (AgSnO2)
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    6 A (AC-1/DC-1) podle IEC/UL
    minimální spínací proud
    1 mA
    maximální spínací napětí
    277 V
    minimální spínané napětí
    24 V
    maximální spínací výkon
    1500 VA
    50 W
    minimální spínací schopnost
    24 mW
    pracovní rozsah
    <= 360 operací/hod. pod zatížením
    <= 18000 operací/hod. naprázdno
    mechanická životnost
    10000000 cykly
    elektrická životnost
    60000 cyklu (6 A při 250 V, AC-1) V/Z
    provozní doba
    5 ms
    12 ms reset
    kategorie ochrany
    RT III
    pracovní poloha
    Libovolná poloha
    šířka
    5 mm
    výška
    28 mm
    hloubka
    18,5 mm
    popis svorek ISO č.°1
    (11-12-14)Z/V
    (A1-A2)V/Z
    hmotnost přístroje
    0,0054 kg
    zatěžovací proud
    6 A při 250 V AC pro 0,5 mm montážní vzdálenost
    průměrná spotřeba ve W
    0.17 W
    prahová hodnota úbytku napětí
    >= 0,05 Uc
    data o spolehlivosti bezpečnosti
    B10d = 60000
    montážní držák
    Zásuvka nebo PCB
    úprava zařízení
    Kompletní výrobek
    Prostředí
    dielektrická pevnost
    1000 V AC (mezi kontakty)
    4000 V AC (mezi cívkou a kontaktem)
    standardy
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 č. 14
    certifikace výrobku
    CSA
    UL
    EAC
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...70 °C
    odolnost proti vibracím
    +/- 1 mm (f = 10...55 Hz) podle EN/IEC 60068-2-6
    stupeň krytí IP
    IP40 podle EN/IEC 60529
    odolnost proti otřesům
    5 gn pro 11 ms mimo provoz podle EN/IEC 60068-2-27
    5 gn pro 11 ms za provozu podle EN/IEC 60068-2-27
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -40...55 °C
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Verze 3.0)
    Prehledný pruvodce Zelio Relay (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 417 KB
    Elektromechanické a polovodičové relé Zelio (Verze 1.0)
    Pomocné relé Zelio - Napájacie zdroje Phaseo (Verze 1.0)
    Pomocná relé Zelio, napájecí zdroje Phaseo (Verze 1.0)
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    UL Recognized RSZE1S35M, RSZE1S48M, RSL1, RXG, RXM2CB, RXM4CB, RSB (Verze 1.0)
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Verze 1.0)
    CSA Certificate RSL1 (Verze 1.0)
    Datum 8.10.18
    Velikost 215 B
    CSA Certificate RSB1, RSB2, RSL1 (Verze 1.0)
    Datum 23.10.18
    Velikost 215 B
    Datum 23.10.18
    Velikost 215 B
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Slim Interface Relays, Product Environmental Profile (Verze 2.0)
    RSL... Slim Interface Relays - ZELIO Relays, Product Environmental Profile (Verze 1.0)
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Slim Interface Relays, Product End-of-Life Instructions (Verze 2.0)
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EU DOC - Zelio Relay RSL RSLZ (Verze 1.0)
    Datum 8.10.18
    Velikost 217.1 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.