Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

násuvné relé pro rozhraní - Zelio RSL - 1 V/Z - 24 V DC - 6 A - s LED

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Zelio Relay
    název řady
    Relé pro rozhraní
    typ produktu nebo součásti
    Paticové relé
    označení přístroje
    RSL
    složení a typ kontaktů
    1 V/Z
    funkce kontaktu
    Standardní
    [Uc] napětí ovládacího obvodu
    24 V DC
    [Ithe] jmenovitý tepelný proud
    6 A při -40...55 °C
    signalizace stavu LED
    Ano
    tvar pin
    Plochý (typ PCB)
    prodej v nedělitelném množství
    10
    Doplňky
    upevnění
    Plastová přítlačná pružina
    průměrný odpor
    3390 Ω (DC) při 23 °C +/- 10 %
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    277 V podle cUL
    250 V podle EN/IEC
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV podle IEC
    materiál kontaktu
    Stříbrná slitina (AgSnO2)
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    6 A 1 V/Z (AC-1/DC-1) podle IEC/UL
    minimální spínací proud
    100 mA
    maximální spínací napětí
    277 V
    spínací napětí
    12 V
    maximální spínací výkon
    1500 VA
    150 W
    minimální spínací schopnost
    120 mW
    pracovní rozsah
    <= 72000 operací/hod. naprázdno
    <= 360 operací/hod. pod zatížením
    mechanická životnost
    <= 10000000 cykly
    elektrická životnost
    60000 cyklů pro odporová zátěž (6 A při 250 V, AC-1)
    provozní doba
    5 ms
    12 ms reset
    označení
    CE
    kategorie ochrany
    RT III
    pracovní poloha
    Libovolná poloha
    výška
    78,6 mm
    šířka
    6,2 mm
    hloubka
    101 mm
    popis svorek ISO č.°1
    (11-12-14)Z/V
    (A1-A2)V/Z
    hmotnost přístroje
    0,029 kg
    zatěžovací proud
    6 A při 250 V AC pro 0,5 mm montážní vzdálenost
    průměrná spotřeba ve W
    0,17 W DC
    prahová hodnota úbytku napětí
    >= 0,05 Uc
    typ patice
    Jednostranná
    připojení - svorky
    Pružinové svorky (1 x 0,2 – 1 x 1,5 mm² / AWG 24...AWG 16) ohebný kabel s kabelovou koncovkou
    Pružinové svorky (1 x 0,2 – 1 x 1,5 mm² / AWG 24...AWG 16) pevný kabel bez kabelové koncovky
    kroutící moment
    10...40 N.m
    data o spolehlivosti bezpečnosti
    B10d = 60000
    síla připojení
    10...40 N
    typ ovládání
    Bez tlačítka
    montážní držák
    35 mm symetrická DIN lišta
    úprava zařízení
    Kompletní výrobek
    Prostředí
    vstupní napětí
    24 V AC/DC (meze vstupního napětí: 21,6...28,8 V)
    dielektrická pevnost
    1000 V AC (mezi kontakty)
    4000 V AC (mezi cívkou a kontaktem)
    standardy
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 č. 14
    certifikace výrobku
    CSA
    GOST
    UL
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...85 °C
    odolnost proti vibracím
    5 gn +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 10 cyklů v provozu podle EN/IEC 60068-2-6
    10 gn +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 10 cyklů mimo provoz podle EN/IEC 60068-2-6
    stupeň krytí IP
    IP40 podle EN/IEC 60529
    odolnost proti otřesům
    5 gn pro11 ms mimo provoz podle EN/IEC 60068-2-27
    10 gn pro11 ms za provozu podle EN/IEC 60068-2-27
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -40...55 °C
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Verze 3.0)
    Pomocné relé Zelio - Napájacie zdroje Phaseo (Verze 1.0)
    Prehledný pruvodce Zelio Relay (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 417 KB
    Elektromechanické a polovodičové relé Zelio (Verze 1.0)
    Pomocná relé Zelio, napájecí zdroje Phaseo (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD for RSL1PRBU: interface plug-in relay - Zelio RSL - 1 C/O - 24 V DC - 6 A - with LED (Verze 1.0)
    CAD files for RSL1PRBU: Zelio relay RSL slim interface relay - Slim interface relay pre-assembled - Socket with spring terminal (Verze 1.0)
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 18.4.19
    Velikost 195.3 KB
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 18.4.19
    Velikost 195.3 KB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Slim Interface Relays, Product Environmental Profile (Verze 2.0)
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Slim Interface Relays, Product End-of-Life Instructions (Verze 2.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.