Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobrazit vše   Sedna Design/Elements
SDD111502 Schneider Electric

SDD111502

Green premium brand logo
SDD111502 Schneider Electric
SDD111502
Green premium brand logo

Univerzální otočný LED stmívač bílá

Zobrazit více parametrů
Maximální počet produktů, které lze porovnat, je 4. Odeberte již přidané produkty.

  • Základní popis
    range name
    Sedna Design & Elements
    function
    Stmívač
    delivery form
    Mechanismus s montáž. rámečkem
    cover plate color
    Bílá
    kind of terminals
    Šroubová svorka
    Doplňky
    typ zátěže
    Halogen lamp: 14...150 W
    Halogenová žárovka: 5...150 W
    Incandescent lamp: 14...200 W
    Žárovka: 5...200 W
    LV halogen lamps: 14...150 VA
    Nn halogenové žárovky: 5...150 VA
    LED lamp: 7...100 VA
    LED žárovka: 5...100 VA
    LED lamp: 7...20 VA
    LED žárovka: 5...20 VA
    rated voltage
    230 V AC
    12 V AC
    typ ochrany
    Ochrana proti přehřátí
    Automatická ochrana proti přepětí
    Ochrana proti zkratu
    typ ovládání
    Místní ovládání
    Dálkové ovládání pomocí vzdáleného tlačítka
    material of visible parts
    Polykarbonát
    povrchová úprava
    Lesklý
    upevnění
    By screws
    výška
    73 mm
    šířka
    73 mm
    hloubka
    55 mm
    hmotnost přístroje
    0,093 kg
    segment trhu
    Malé budovy
    Rezidenční
    Prostředí
    normy
    EN 60669-2-5
    IEC 60669-2-5
    conformity mark
    CE
    EAC
    certifikace výrobku
    CE
    EAC
    stupeň krytí IP
    IP20
    provozní teplota
    5…40 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    5…40 °C
    směrnice
    2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí
    2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržitelné nabídky
    Green Premium produkt
    Nařízení REACh
    Směrnice EU RoHS
    Neobsahuje rtuť
    Ano
    Informace výjimce o RoHS
    Nařízení China RoHS
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
    Informace o životním prostředí
    Životní cyklus
    WEEE
    Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky13
    • čeština5
    • English7
    • Bulgarian1
    • Croatian1
    • Estonian1
    • French3
    • German1
    • Greek1
    • Hungarian1
    • Latvian1
    • Lithuanian1
    • Polish1
    • Portuguese1
    • Romanian1
    • Russian1
    • Serbian1
    • Slovak3
    • Slovenian1
    • Spanish1
    • Ukrainian1
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 10.5 MB
    Datum 1.8.20
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 5.3 MB
    Datum 1.9.20
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 12.7 MB
    Datum 1.9.20
    Certifikát
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 926.6 KB
    Datum 30.9.20
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 142.6 KB
    Datum 9.7.20
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 482.1 KB
    Datum 11.6.20
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 609.2 KB
    Datum 5.6.20
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 301.8 KB
    Datum 11.3.20
    Instalační list
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Univerzální otočný LED stmívač (Verze 00)
    Popis
    Univerzální otočný LED stmívač
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 8.4 MB
    Datum 1.8.19
    Popis
    Univerzální otočný LED stmívač
    Deklarace EU RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    SDD111502 : SEDNA, Rotary LED Dimmer, RC/RL 5-200W, White
    Popis
    SEDNA, Rotary LED Dimmer, RC/RL 5-200W, White
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 30.11.20
    Popis
    SEDNA, Rotary LED Dimmer, RC/RL 5-200W, White
    Deklarace REACh
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    SDD111502 : SEDNA, Rotary LED Dimmer, RC/RL 5-200W, White
    Popis
    SEDNA, Rotary LED Dimmer, RC/RL 5-200W, White
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 30.11.20
    Popis
    SEDNA, Rotary LED Dimmer, RC/RL 5-200W, White
    Prohlášení o shodě
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 230.2 KB
    Datum 14.4.20
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    SDD111502 : SEDNA, Rotary LED Dimmer, RC/RL 5-200W, White
    Popis
    SEDNA, Rotary LED Dimmer, RC/RL 5-200W, White
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 30.11.20
    Popis
    SEDNA, Rotary LED Dimmer, RC/RL 5-200W, White
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.