Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

polovodičové relé-1fázové SSR 280 V AC 6 A 24 V DC, random

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Zelio Relay
    typ produktu nebo součásti
    Polovodičové relé
    označení přístroje
    SSM
    počet kanálů
    1
    počet fází napájecího napětí
    1 fáz.
    Doplňky
    montážní držák
    Na DIN lištu
    [In] jmenovitý proud
    6 A
    výstupní napětí
    24...280 V AC
    [Uc] napětí ovládacího obvodu
    4...32 V DC
    typ kontaktu a konfigurace
    1 Z
    kroutící moment
    Input : 0.5...0.8 N.m
    Output : 0.5...0.8 N.m
    připojení - svorky
    Šroubové svorky : 1 x 0,3...1 x 1,5 mm², (AWG 22...AWG 16) pro vstupní
    Šroubové svorky : 1 x 0,3...1 x 2,5 mm², (AWG 22...AWG 14) pro výstup
    maximální kapacita
    <= 10 pF pro vstupní/výstupní
    izolační odpor
    1000 MΩ při 500 V DC
    místní signalizace
    LED zelená pro stav vstupu
    minimální spínané napětí
    4 V DC turn-on
    maximální spínací napětí
    1 V DC turn-off
    vstupní proud
    8...11 mA
    typ polovodičového výstupu
    Výstup SCR
    Náhodné spínací napětí
    proud zátěže
    0.00015...6 A
    přechodné přepětí
    600 V
    odolnost proti rázovému proudu
    <= 285 A pro 16,6 ms
    <= 300 A pro 20 ms
    úbytek napětí
    <= 1.3 V stav ON
    výkon motoru (hp)
    0.16 hp při 40 °C 240 V AC
    maximální I²t pro pojistku
    375 A².s pro 8.33 ms při 60 Hz half cycle
    410 A².s pro 10 ms při 50 Hz half cycle
    svodový proud
    <= 0,1 mA stav vypnuto
    dV/dt
    500 V/µs stav vypnuto při maximálním napětí
    doba odezvy
    0,5 cyklu vypnuto
    0,1 ms zapnuto
    účiník
    >= 0.5 s maximální zátěží
    kategorie přepětí
    III
    šířka
    11 mm
    výška
    90.3 mm
    hloubka
    83.7 mm
    hmotnost přístroje
    0,05 kg
    Prostředí
    odolný proti působení plamene
    V0 podle UL 94
    dielektrická pevnost
    4 kV AC pro vstup/výstup
    4 kV AC pro vstup nebo výstup pouzdra
    stupeň znečištění
    2
    standardy
    IEC 61000
    IEC 60950-1
    IEC 62314
    certifikace výrobku
    CSA
    UL
    REACH
    označení
    CE
    stupeň krytí IP
    IP20
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -30...80 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -30...100 °C
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Dostupný
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Zelio Relays - Solid state relays catalog (Verze 4.0)
    Prehledný pruvodce Zelio Relay (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 417 KB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Eplan - Polovodicová relé (SSR) Zelio Relay SSL, SSM a SSP (Verze 1.0)
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Zelio Solid State Relays SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ (Verze 1.0)
    CSA Certificate SSP3 SSM1 SSM2 (Verze 1.0)
    Datum 5.9.18
    Velikost 215 B
    UL Recognized SSP1 SSP3 SSM1 SSM2 SSM3 (Verze 1.0)
    Datum 19.3.19
    Velikost 456.8 KB
    Datum 19.3.19
    Velikost 461.1 KB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 15.4.19
    Velikost 200 B
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 15.4.19
    Velikost 200 B
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EU DOC Zelio Solid State Relays SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (Verze 1.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.