-
Charakteristiky
Základní popis řada výrobků Modicon TM3typ produktu nebo součásti Diskrétní vstupní modulkompatibilní řada Modicon M221Modicon M241Modicon M251počet diskrétních vstupu 32 vstupní podle IEC 61131-2 typ 1typ logiky Spotřebič nebo zdroj (pozitivní/negativní)napětí diskrétního vstupu 24 Vdiskrétní proudový vstup 5 mA pro vstupníDoplňky počet diskrétních I/O 32proud I (A) 5 mA při 5 V DC přes konektor sběrnice ve stavu vyp.0 mA při 24 V DC přes konektor sběrnice ve stavu zap.0 mA při 24 V DC přes konektor sběrnice ve stavu vyp.65 mA při 5 V DC přes konektor sběrnice ve stavu zap.typ diskrétního vstupního napětí DCgarantovaná úroven napetí 1 15...28.8 V pro vstupníaktuální stav 1 zaručeno >= 2.5 mA for inputgarantovaná úroveň napětí 0 0...5 V pro vstupníaktuální stav 0 zaručeno <= 1 mA for inputvstupní impedance 4,4 kOhmdoba odezvy 4 ms pro zapnuto4 ms pro vypnutomístní signalizace 1 LED na kanál zelená pro stav vstupuelektrické připojení Konektor HE-10 pro vstupyizolace Neizolované mezi vstupy500 V AC mezi vstupem a vnitřní logikouoznačení CEmontážní držák Cylindrická typ TH35-15 lišta podle IEC 60715Cylindrická typ TH35-7.5 lišta podle IEC 60715Deska nebo panel s montážní sadouvýška 90 mmhloubka 81,3 mmšířka 33,5 mmhmotnost přístroje 0,1 kgProstředí standardy EN/IEC 61131-2EN/IEC 61010-2-201certifikace výrobku C-TickcULusodolnost proti elektrostatickému výboji 4 kV (při kontaktu) podle EN/IEC 61000-4-28 kV (ve vzduchu) podle EN/IEC 61000-4-2odolnost proti elektromag. polím 10 V/m při 80 MHz...1 GHz podle EN/IEC 61000-4-33 V/m při 1,4 GHz...2 GHz podle EN/IEC 61000-4-31 V/m při 2 GHz...3 GHz podle EN/IEC 61000-4-3odolnost proti magnetickým polím 30 A/m 50/60 Hz vyhovuje EN/IEC 61000-4-8odolnost proti rychlým přechodům 1 kV pro I/O vyhovuje EN/IEC 61000-4-4odolnost proti přepětí 1 kV pro I/O (DC) v společný (common) režim vyhovuje EN/IEC 61000-4-5odolnost proti rušení šírené vedením, indukované ve vysokofrekvencních polích 10 Vef. při 0,15 – 80 MHz vyhovuje EN/IEC 61000-4-63 Vef. při frekvence bodu (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) vyhovuje Specifikace Marine (LR, ABS, DNV, GL)elmag. vyzařování Emise zářením EMC, testovací úroveň: 40 dBμV/m QP s třída A, podmínky testu: 10 m (radiová frekvence: 30...230 MHz) vyhovuje EN/IEC 55011Emise zářením EMC, testovací úroveň: 47 dBμV/m QP s třída A, podmínky testu: 10 m (radiová frekvence: 230...1000 MHz) vyhovuje EN/IEC 55011teplota okolního vzduchu pro provoz -10...55 °C pro vodorovná instalace-10...35 °C pro svislá montážteplota okolí pro uskladnění -25...70 °Crelativní vlhkost 10...95 % bez kondenzace za provozu10...95 % bez kondenzace při skladovánístupeň krytí IP IP20 s ochraným krytem na místěstupeň znečištění 2pracovní nadmořská výška 0...2000 mnadmořská výška pro skladování 0...3000 modolnost proti vibracím 3,5 mm (frekvence vibrací: 5...8,4 Hz) na lišta DIN3 gn (frekvence vibrací: 8,4...150 Hz) na lišta DIN3,5 mm (frekvence vibrací: 5...8,4 Hz) na na panel3 gn (frekvence vibrací: 8,4...150 Hz) na na panelodolnost proti otřesům 15 gn (delka testování vlny:11 ms)Nabídka udržitelnosti udržitelný stav nabídky Výrobek Green PremiumRoHS REACh dokument o ekologickém profilu instrukce o ukončení životnosti výrobku Záruční lhůta záruční lhůta 18 měsíců -
Dokumenty a soubory ke stažení
Jazyk- čeština
- Slovak
- Russian
- German
- English
KatalogVelikostPřidat do mých dokumentůModicon TM3 I/O expansion modules for Modicon controllers (Verze 5.0)Uživatelská příručkaVelikostPřidat do mých dokumentůModicon M241 Logic Controller - Systemfunktionen und -Variablen, PLCSystem-Bibliothekshandbuch (Verze 04)Modicon M241 Logic Controller - Systemfunktionen und -Variablen, PLCSystem-Bibliothekshandbuch (pdf)Datum 23.3.18Velikost 1.4 MBModicon M241 Logic Controller - High Speed Counting, HSC Library Guide (Verze 04)Datum 23.5.18Velikost 3.4 MBModicon M241 Logic Controller - System Functions and Variables PLCSystem, Library Guide (Verze 04)Datum 23.5.18Velikost 1.1 MBModicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Verze 06)Modicon M241 Logic Controller, Hardware Guide (Verze 07)Modicon M241 Logic Controller - PTOPWM, Library Guide (Verze 07)Modicon M241 Logic Controller, Programming Guide (Verze 07)Modicon M251 Logic Controller, Hardware Guide (Verze 05)SoMachine, Programming Guide (Verze 15)Modicon TM3 - Digitale E/A-Module, Hardwarehandbuch (Verze 05)Modicon M221 Logic Controller, Hardwarehandbuch (Verze 06)Modicon M241 Logic Controller, Hardwarehandbuch (Verze 07)Modicon M241 Logic Controller, PTOPWM Bibliothekshandbuch (Verze 07)Modicon M241 Logic Controller, Programmierhandbuch (Verze 07)Modicon M251 Logic Controller, Hardwarehandbuch (Verze 05)SoMachine, Programmierhandbuch (Verze 15)Modicon TM3 - Digital I/O Modules, Hardware Guide (Verze 05)Modicon TM3 (SoMachine Basic) - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Verze 09)Datum 4.2.19Velikost 2.1 MBModicon TM3 (SoMachine Basic) - Konfiguration von Erweiterungsmodulen, Programmierhandbuch (Verze 09)Datum 23.3.18Velikost 2.2 MBSoMachine Basic - Operating guide (Verze 10)SoMachine Basic, Betriebshandbuch (Verze 10)Modicon TM3 - Digital I/O Modules, Hardware Guide (Verze 00)Modicon TM3 - Digitale E/A-Module, Hardwarehandbuch (Verze 00)Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Verze 00)Modicon M221 Logic Controller, Hardwarehandbuch (Verze 00)Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Verze 00)Datum 4.2.19Velikost 2.1 MBModicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Konfiguration von Erweiterungsmodulen, Programmierhandbuch (Verze 00)Datum 4.2.19Velikost 2.3 MBCADVelikostPřidat do mých dokumentůCompact Hardwired Logic Controller M221 - Wiring Diagram (Verze 1.0)Compact Hardwired Logic Controller M241 - Wiring Diagram (Verze 1.0)Distributed Modbus TCP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Verze 00)Compact EtherNet/IP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Verze 1.0)CAD files for TM3DI32K: MODULE TM3-32 INPUTS HE10 (Verze 1.0)CertifikátVelikostPřidat do mých dokumentůTM221_TM3_CSA_Certificate (Verze 1.0)Instalační listVelikostPřidat do mých dokumentůTM3 Digital I/O Modules, Instruction sheet (Verze 07)Prohlášení o shoděVelikostPřidat do mých dokumentůModicon DoC TM3 Accessory (Verze 1.2)RCM_SupplierDeclarationOfConformity_TM221_TM3 (Verze 1.0)Informace o ukončení životnostiVelikostPřidat do mých dokumentůModicon TM3 Expansion Module, Product End-of-Life Instructions (Verze 3.0)Certifikát pro námořnictvoVelikostPřidat do mých dokumentůLR Type Approval TM221 and TM3 (Verze 1.1)DNV-GL Marine Certificate TM221 PLC (Verze 1.1)Environmentální profil produktuVelikostPřidat do mých dokumentůModicon TM3 Expansion Module, Product Environmental Profile (Verze 3.0)Deklarace REAChVelikostPřidat do mých dokumentůDeklarace EU RoHSVelikostPřidat do mých dokumentů -
Nejčastější technické dotazy
Nenalezeny žádné výsledky.Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.