Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Actassi S-One RJ45 DPM konektor Kat 5e x 12

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Actassi
    typ produktu nebo součásti
    Síťová zásuvka RJ45
    úprava zařízení
    Integrovaná konstrukce z jednoho kusu
    barevný odstín
    Uspořádání kabelu : zelená (ABS + PC)
    Konektor : tmavě šedá (ABS + PC)
    označení barvy
    568 A/B
    balení
    Karton
    počet kusů na sadu
    Sada 12
    Doplňky
    [In] jmenovitý proud
    1,5 A při 25 °C
    dovolené napětí
    1000 V AC/DC peak, between contacts
    přechodový odpor
    20 mΩ
    izolační odpor
    Initial insulation resistance : >= 500 MOhm at 100 V DC
    rozsah AWG
    AWG 24...AWG 23
    mechanická životnost
    750 cycles
    útlum vazbou
    >= 35 dB při 30...100 MHz
    >= 75 - 20 x log(f) dB při 100...1000 MHz
    počet pinů
    8 piny pozlacená slitina mědi podle IEC 60603-7
    tažná síla
    50 N během 60 s
    ztráta příčným vedením
    >= 68 - 20 x log(f) dB at 1...100000 kHz
    >= 50 dB
    typ nástroje
    Bez nástroje
    vnější průměr kabelu
    0,9...1,4 mm
    typ stínění kabelu
    U/UTP
    kategorie datové sítě
    5e
    typ komunikační sítě
    1000BASE-T
    typ komunikačního rozhraní
    PoE+ (Napájení přes Ethernet)
    VoIP (Voice IP)
    kompatibilita
    RJ45 plug
    RJ11 plug
    přenosová frekvence
    0...100 MHz
    typ značky
    S-One
    výška
    28 mm
    délka
    33 mm
    šířka
    18 mm
    targeted region
    Europe
    Prostředí
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -40...70 °C
    klimatická odolnost
    40/070/21 21 days
    odolný proti působení plamene
    UL94-V0 conforming to UL listed
    popis prostředí
    PEP (Energy depletion)
    REACH
    standardy
    ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
    ANSI/TIA-568-C.2
    IEC 60603-7-2
    UL 1863
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • English
    Uživatelská příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Actassi S-One Unshilded user guide (Verze 3)
    Datum 27.8.18
    Velikost 2.1 MB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ACTASSI S ONE Unshielded Connector (Verze 04)
    Datum 16.1.15
    Velikost 2 MB
    Actassi S-One Shielded Connector S1A5187002-07 installation guide (Verze 2017)
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Actassi, RJ45, Connector (Verze 1.0)
    Datum 29.5.13
    Velikost 2.8 MB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.