Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobrazit vše   LexCom Home
VDIR627100 Schneider Electric

VDIR627100

VDIR627100 Schneider Electric
VDIR627100

LexCom Home - Premium - R/TV modul. A111-00 - 5/862 MHz

Zobrazit více parametrů
Maximální počet produktů, které lze porovnat, je 4. Odeberte již přidané produkty.

  • Základní popis
    range
    LexCom Home
    označení výrobku
    LexCom Home Premium
    product type
    Modul R/TV
    commercial name
    A111-00
    Doplňky
    konektor TV
    Konektory F
    typ konektoru
    Výstup: RJ45, U/FTP
    IR výstup: 2,5 mm konektor
    vstupní úroveň AV
    60...80 dBµV
    výstupní úroveň AV
    6 x 112 dBµV
    šířka pásma
    5…862 MHz
    vyrovnávací výstup
    Uvnitř +/- 1 dB
    útlum stínění
    55 dB
    CSO
    95 dBµV měřený ve 42 kanálech
    CTB
    95 dBµV měřený ve 42 kanálech
    zisk útlumu
    23…30 dB při 860 MHz na všech výstupech
    ztráty při návratu
    -14 dB 40 MHz
    -9,5 dB 860 MHz
    maximální spotřeba (W)
    6 W
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    12 V DC
    spotřeba proudu
    500 mA
    vstupní impedance
    75 Ω
    výstupní impedance
    100 Ω
    maximum noise figure
    4 dB při 85 MHz
    5,5 dB při 860 MHz
    rovinnost
    -3…3 dB 110…862 MHz
    útlum
    0…20 dB
    materiál
    Zamac litý pod tlakem
    výška
    86 mm
    šířka
    72 mm
    hloubka
    37 mm
    weight
    0,16 kg
    Prostředí
    temperature range
    0…40 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -15…60 °C
    normy
    EN 61000-6-1
    EN 61000-6-3
    EN 50083-2
    Balení
    Typ balení 1
    PCE
    Počet výrobků v balení 1
    1
    Hmotnost balení 1
    445 g
    Výška balení 1
    6,4 cm
    Šířka balení 1
    10 cm
    Délka balení 1
    12 cm
    Typ balení 2
    CAR
    Počet výrobků v balení 2
    21
    Hmotnost balení 2
    9,75 kg
    Výška balení 2
    18,5 cm
    Šířka balení 2
    30 cm
    Délka balení 2
    40 cm
    Nabídka udržitelnosti
    Nařízení REACh
    Nařízení REACh bez látek SVHC
    Ano
    Směrnice EU RoHS
    Neobsahuje jedovaté těžké kovy
    Ano
    Neobsahuje rtuť
    Ano
    Informace výjimce o RoHS
    Nařízení China RoHS
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky7
    • čeština3
    • English4
    • Danish1
    • Dutch1
    • Finnish1
    • French1
    • Swedish1
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Lexcom home, Evolutive connectivity (Verze 2.1)
    Popis
    All the network connectivity Equipment dedicated to residential / home
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 10.3 MB
    Datum 7.8.18
    Popis
    All the network connectivity Equipment dedicated to residential / home
    Instalační list
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3.4 MB
    Datum 1.12.10
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 1.8 MB
    Datum 1.12.10
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 6.5 MB
    Datum 1.4.10
    Deklarace EU RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    VDIR627100 : VDIR627100_ROHS_DECLARATION
    Popis
    VDIR627100_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 30.9.20
    Popis
    VDIR627100_ROHS_DECLARATION
    Deklarace REACh
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    VDIR627100 : LexCom Home - Premium - R/TV modul. A111-00 - 5/862 MHz
    Popis
    LexCom Home - Premium - R/TV modul. A111-00 - 5/862 MHz
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 30.9.20
    Popis
    LexCom Home - Premium - R/TV modul. A111-00 - 5/862 MHz
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    VDIR627100 : VDIR627100_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Popis
    VDIR627100_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 30.9.20
    Popis
    VDIR627100_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.