Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobrazit vše   Harmony XALD, XALK
XALD214 Schneider Electric

XALD214

Green premium brand logo
XALD214 Schneider Electric
XALD214
Green premium brand logo

tmavě šedá skříňka - zelená lícující/červená s přesah. tlačítka Ø22 s návratem

Zobrazit více parametrů
Maximální počet produktů, které lze porovnat, je 4. Odeberte již přidané produkty.

  • Základní popis
    výrobková řada
    Harmony XALD
    typ produktu nebo součásti
    Kompletní řídící stanice
    označení přístroje
    XALD
    použití výrobku
    Pro ovládací a signalizační jednotky XB5 Ø 22 mm
    aplikace ovládacích skříní
    Funkce Start-Stop
    barva základní skříně
    Světle šedá (RAL 7035)
    barva víka
    Dark grey (RAL 7016)
    materiál
    Polykarbonát
    provedení ovládače
    1 tlačítko lícující - 1 tlačítko s přesahem
    popis ovládače
    Zelený ''I'' 1 Z - rudý ''O'' 1 V
    složení ovládací stanice
    1 ovládací hlavice stiskací lícující, zelená 1 Z I označení
    1 tlačítko s přesahem, červená 1 V O označení
    umístění popisu
    Popis na tlačítku
    funkce kontaktu
    Závisle spínající
    Doplňky
    kabelový vstup
    2 vylamovací kabelové vstupy, velikost svorky: 14 mm
    2 vylamovací kabelové vstupy pro průchodky Pg 13 a ISO M20, velikost svorky: 12 mm
    hmotnost přístroje
    0,234 kg
    odolnost proti vysokotlakému mytí
    7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
    barva symbolu
    Černý štítek, bílá písmena
    Bílý štítek a zelená, rudá nebo černá písmena
    nucené vypnutí
    Ano podle EN/IEC 60947-5-1 příloha K
    provozní zdvih
    1,5 mm (V, změna elektrického stavu)
    2,6 mm (Z, změna elektrického stavu)
    4,3 mm (celkový zdvih)
    ovládací síla
    3,5 N V, změna elektrického stavu
    3,8 N Z, změna elektrického stavu
    mechanická životnost
    10000000 cykly
    připojení - svorky
    Šroubové svorky, <= 2 x 1,5 mm² s kabelovou koncovkou podle EN/IEC 60947-1
    Šroubové svorky, >= 1 x 0,22 mm² bez kabelové koncovky podle EN/IEC 60947-1
    krouticí moment
    0,8…1,2 N.m podle EN/IEC 60947-1
    tvar hlavy šroubu
    Cross compatible with Philips no 1 screwdriver
    Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
    materiál kontaktu
    Stříbrná slitina (Ag/Ni)
    zkratová ochrana
    10 A patronová pojistka typ gG podle EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    10 A podle EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    600 V (stupeň znečištění 3) podle EN/IEC 60947-1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV podle EN/IEC 60947-1
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    6 A při 120 V, AC-15, A600 podle EN/IEC 60947-5-1
    3 A při 240 V, AC-15, A600 podle EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A při 600 V, AC-15, A600 podle EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A při 125 V, DC-13, Q600 podle EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A při 250 V, DC-13, Q600 podle EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A při 600 V, DC-13, Q600 podle EN/IEC 60947-5-1
    elektrická životnost
    1000000 cykly, AC-15, 2 A při 230 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 podle EN/IEC 60947-5-1 příloha C
    1000000 cykly, AC-15, 3 A při 120 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 podle EN/IEC 60947-5-1 příloha C
    1000000 cykly, AC-15, 4 A při 24 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 podle EN/IEC 60947-5-1 příloha C
    1000000 cykly, DC-13, 0,2 A při 110 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 podle EN/IEC 60947-5-1 příloha C
    1000000 cykly, DC-13, 0,5 A při 24 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 podle EN/IEC 60947-5-1 příloha C
    elektrická spolehlivost IEC 60947-5-4
    λ < 10exp(-6) při 5 V, 1 mA podle EN/IEC 60947-5-4
    λ < 10exp(-8) při 17 V, 5 mA podle EN/IEC 60947-5-4
    Prostředí
    stupeň ochrany
    TH
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…70 °C
    provozní teplota
    -40…70 °C
    kategorie přepětí
    Třída II podle IEC 60536
    stupeň krytí IP
    IP66 podle IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    stupeň krytí NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    stupeň ochrany IK
    IK03 podle EN 50102
    normy
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 č. 14
    JIS C8201-1
    odolnost proti vibracím
    5 gn (f= 12…500 Hz) podle IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
    50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
    Balení
    Typ balení 1
    PCE
    Počet jednotek v balení
    1
    Hmotnost balení (libry)
    226 g
    Výška balení 1
    6,6 cm
    Šířka balení 1
    19,6 cm
    Délka balení 1
    11,8 cm
    Hmotnost balení 2
    6,119 kg
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržitelné nabídky
    Green Premium produkt
    Nařízení REACh
    Nařízení REACh bez látek SVHC
    Ano
    Směrnice EU RoHS
    Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
    Deklarace EU RoHS
    Neobsahuje jedovaté těžké kovy
    Ano
    Neobsahuje rtuť
    Ano
    Informace výjimce o RoHS
    Nařízení China RoHS
    Informace o životním prostředí
    Životní cyklus
    WEEE
    Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky12
    • čeština5
    • English9
    • French3
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Catalog of Harmony XALD and XALK plastic control stations - English 08-2020 (Verze 2.1)
    Popis
    Catalog of Harmony XALD and XALK plastic control stations - English 08-2020
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 8.8 MB
    Datum 13.8.20
    Popis
    Catalog of Harmony XALD and XALK plastic control stations - English 08-2020
    CAD
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Certifikát
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format html
    Velikost 300 B
    Datum 16.5.13
    Popis
    UL Certificate
    XALD, XALK Control stations (Verze 1.0)
    Popis
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 106.7 KB
    Datum 11.3.08
    Popis
    CSA Certificate
    Instalační list
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Harmony XALD/XALK Control Stations Instruction Sheet (Verze A01)
    Popis
    Instructions indicating allowable ZBZ32, ZBYZ, and ZBY4 Legend holders and ZB5A pushbuttons for harmony XALD and XALK control stations. Document W91528482 1528482 W9152848201 W915284820111 W91528482 0111A01
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 186.4 KB
    Datum 1.6.07
    Popis
    Instructions indicating allowable ZBZ32, ZBYZ, and ZBY4 Legend holders and ZB5A pushbuttons for harmony XALD and XALK control stations. Document W91528482 1528482 W9152848201 W915284820111 W91528482 0111A01
    Deklarace EU RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    XALD214 : XALD214_ROHS_DECLARATION
    Popis
    XALD214_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 24.11.20
    Popis
    XALD214_ROHS_DECLARATION
    Deklarace REACh
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    XALD214 : tmavě šedá skříňka - zelená lícující/červená s přesah. tlačítka Ø22 s návratem
    Popis
    tmavě šedá skříňka - zelená lícující/červená s přesah. tlačítka Ø22 s návratem
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 24.11.20
    Popis
    tmavě šedá skříňka - zelená lícující/červená s přesah. tlačítka Ø22 s návratem
    Environmentální profil produktu
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 27.4 MB
    Datum 1.9.18
    Informace o ukončení životnosti
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 27.5 MB
    Datum 1.9.18
    Prohlášení o shodě
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    XALD, K... Control station (Verze 1.0)
    Popis
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 456.9 KB
    Datum 19.4.16
    Popis
    Manufacturer Declaration of conformity
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    XALD214 : XALD214_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Popis
    XALD214_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 24.11.20
    Popis
    XALD214_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Nejčastější technické dotazy