Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

XALK188 Schneider Electric

Zobrazit vše Harmony XALD, XALK

Harmony XALD, XALK - XALK188

Ovládací skříňky

XALK188 Schneider Electric
Zobrazit vše Harmony XALD, XALK
Harmony XALD, XALK - XALK188
Ovládací skříňky

žlutá skříňka - 1 červené hřibové tlač. nouz. zastav. Ø40 uvolnění klíčem 1V

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Přidat k mým produktům

  • Základní popis
    řada výrobků
    Harmony XALK
    typ produktu nebo součásti
    Kompletní řídící stanice
    označení přístroje
    XALK
    použití výrobku
    Pro ovládací a signalizační jednotky XB5 Ø 22 mm
    provedení ovladače
    Funkce nouz. zastavení
    Funkce nouzového vypnutí
    barva základní skříně
    Světle šedá RAL 7035
    barva krytu
    Žlutá RAL 1021
    materiál
    Polykarbonát
    provedení ovladače
    1 hřibový nouzový vypínač
    popis ovladače
    Červená neoznačená 1 V
    reset
    Odblokování klíčem
    složení ovládací stanice
    1 hřibový nouzový vypínač Ø 40 mm, červená - 1 V bez symbolu
    funkce kontaktu
    Závisle spínající
    Doplňky
    kabelová průchodka
    1 knock-out for cable entry 0...14 mm
    2 knock-outs for Pg 13 cable gland and ISO M20 0...12 mm
    hmotnost přístroje
    0,188 kg
    odolnost proti vysokému tlaku mytí
    7000000 Pa při 55 °C, 0,1 m
    číslo klíče
    455
    nucené vypnutí
    Ano podle EN/IEC 60947-5-1 dod. K
    provozní zdvih
    1,5 mm V, změna elektrického stavu
    4,3 mm celkový zdvih
    ovládací síla
    44 N V + Z, změna elektrického stavu
    mechanická životnost
    300000 cykly
    připojení - svorky
    Šroubové svorky <= 2 x 1,5 mm² s kabelovou koncovkou podle EN/IEC 60947-1
    Šroubové svorky >= 1 x 0,22 mm² bez kabelové koncovky podle EN/IEC 60947-1
    kroutící moment
    0,8...1,2 N.m podle EN/IEC 60947-1
    tvar hlavy šroubu
    Příčný Philips č. 1
    Příčný pozidriv č. 1
    Perforovaný plochý Ø 4 mm
    Perforovaný plochý Ø 5,5 mm
    materiál kontaktu
    Stříbrná slitina (Ag/Ni)
    zkratová ochrana
    10 A patronová pojistka, gG podle EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    10 A podle EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    600 V, stupeň znečištění: 3 podle EN/IEC 60947-1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV podle EN/IEC 60947-1
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    3 A při 240 V AC-15, A600 podle EN/IEC 60947-5-1
    6 A při 120 V AC-15, A600 podle EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A při 600 V DC-13, Q600 podle EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A při 250 V DC-13, Q600 podle EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A při 125 V DC-13, Q600 podle EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A při 600 V AC-15, A600 podle EN/IEC 60947-5-1
    elektrická životnost
    1000000 cyklu AC-15 při 2 A 230 V při 3600 cyklu/h, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C
    1000000 cyklu AC-15 při 3 A 120 V při 3600 cyklu/h, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C
    1000000 cyklu AC-15 při 4 A 24 V při 3600 cyklu/h, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C
    1000000 cyklu DC-13 při 0,2 A 110 V při 3600 cyklu/h, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C
    1000000 cyklu DC-13 při 0,5 A 24 V při 3600 cyklu/h, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C
    elektrická spolehlivost IEC 60947-5-4
    λ < 10exp(-8) a 5 mA podle EN/IEC 60947-5-4
    λ < 10exp(-6) při 5 V a 1 mA podle EN/IEC 60947-5-4
    Prostředí
    stupeň ochrany
    TH
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...70 °C
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -40...70 °C
    kategorie přepětí
    Třída II podle IEC 60536
    stupeň krytí IP
    IP69
    IP67
    IP66 podle IEC 60529
    IP69K
    stupeň krytí NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    stupeň ochrany IK
    IK03 podle EN 50102
    standardy
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/ISO 13850
    IEC 60364-5-53
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 č. 14
    certifikace výrobku
    CSA
    UL listed
    odolnost proti vibracím
    5 gn (f = 12...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
    50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Kazakh
    • Slovak
    • Russian
    • French
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Bezpecnostní aplikace Preventa (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 2.7 MB
    Ovládacie a signalizacné prístroje Harmony (Verze 1.0)
    Bezpecnostní komponenty Preventa (Verze 1.0)
    Datum 16.1.18
    Velikost 3.8 MB
    Ovládací a signalizacní prístroje Harmony (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    XAC, XAL, XAPS, XAW Control Stations (Verze 1.0)
    Datum 14.11.18
    Velikost 897 KB
    XALD, XALK Control stations (Verze 1.0)
    Datum 29.10.18
    Velikost 106.7 KB
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Verze 1.0)
    Datum 26.10.18
    Velikost 94.2 KB
    XACA Pendant control station and XALD, XALK Control stations (Verze 1.0)
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    XALD... / XALK... Harmony Control Station (Verze 01)
    XALD/K Harmony control station (Verze 01)
    Datum 14.7.18
    Velikost 543.2 KB
    Datum 14.7.18
    Velikost 730.5 KB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Harmony XAL Control Stations, Product Environmental Profile (Verze 1.0)
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Harmony XAL Control Stations, Product End of Life Instructions (Verze 1.0)
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    XB4 XB5 ZB4 ZB5 BS8/BS9/BT8/BX8/AS8/AS9/AT8/AX8 Emergency stop (Verze 1.0)
    XALD, K... Control station (Verze 1.0)
    Datum 14.11.18
    Velikost 456.9 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.