Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Zobrazit vše Harmony XB4
XB4BV5B3 Schneider Electric

XB4BV5B3

Green premium brand logo
XB4BV5B3 Schneider Electric
XB4BV5B3
Green premium brand logo

zelená kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 400V

Zobrazit více parametrů
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Harmony XB4
    typ produktu nebo součásti
    Signálka
    označení přístroje
    XB4
    materiál obruby
    Kovová chromovaná
    materiál objímky
    Zamak
    typ hlavice
    Standard
    průměr montážního otvoru
    22 mm
    prodej v nedělitelném množství
    1
    tvar hlavice
    Kruh
    barva hmatníku/ovládače nebo čočky
    Zelená
    další informace o ovladači
    S hladkými čočkami
    světelný zdroj
    Chráněná LED
    patice žárovky
    Integrovaná LED
    napájení světelného bloku
    Transformátorem 1,2 VA 24 V
    barva světelného zdroje
    Zelená
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    400 V AC při 50 Hz
    Doplňky
    CAD celková šířka
    40 mm
    CAD celková výška
    47 mm
    CAD celková hloubka
    90 mm
    hmotnost přístroje
    0,172 kg
    odolnost proti vysokotlakému mytí
    7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
    připojení - svorky
    Šroubové svorky, <= 2 x 1,5 mm² s kabelovou koncovkou podle EN/IEC 60947-1
    Šroubové svorky, 1 x 0,22 – 2 x 2,5 mm² bez kabelové koncovky podle EN/IEC 60947-1
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    600 V (stupeň znečištění 3) podle EN/IEC 60947-1
    typ signalizace
    Trvalá
    životnost
    100000 H při jmenovitém napětí a 25 °C
    odolnost proti přepětí
    1 kV podle IEC 61000-4-5
    složení přístroje
    Kompletní výrobek
    meze napájecího napětí
    407…423 V AC
    Prostředí
    stupeň ochrany
    TH
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…70 °C
    provozní teplota
    -40…55 °C
    třída ochrany před úrazem elektrickým proudem
    Třída I podle IEC 60536
    stupeň krytí IP
    IP66 podle IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    stupeň krytí NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    stupeň ochrany IK
    IK06 podle IEC 50102
    normy
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 č. 14
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    certifikace výrobku
    CSA
    UL listed
    odolnost proti vibracím
    2 gn (f= 12…500 Hz) podle IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    15 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
    odolnost proti rychlým přechodům
    2 kV podle IEC 61000-4-4
    odolnost proti elektromag. polím
    10 V/m podle IEC 61000-4-3
    odolnost proti elektrostatickému výboji
    6 kV při kontaktu (na kovových částech) podle IEC 61000-4-2
    8 kV ve volném vzduchu (v izolačních částech) podle IEC 61000-4-2
    elmag. vyzařování
    Třída B podle IEC 55011
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržitelné nabídky
    Green Premium produkt
    Nařízení REACh
    Nařízení REACh bez látek SVHC
    Ano
    Směrnice EU RoHS
    Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
    Deklarace EU RoHS
    Neobsahuje rtuť
    Ano
    Informace výjimce o RoHS
    Nařízení China RoHS
    Informace o životním prostředí
    Životní cyklus
    WEEE
    Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobrazit více View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky12
    • čeština3
    • English9
    • Chinese1
    • French1
    • Spanish1
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Velikost pdf
    Velikost 20.5 MB
    Datum 29.7.19
    Certifikát
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Velikost pdf
    Velikost 7.7 MB
    Datum 24.9.19
    Popis
    CCC Certificate
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Verze 1.0)
    Popis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    Velikost pdf
    Velikost 163.3 KB
    Datum 23.5.19
    Popis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    Velikost pdf
    Velikost 155.7 KB
    Datum 24.2.17
    Popis
    CSA Certificate
    Instalační list
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Velikost pdf
    Velikost 453.4 KB
    Datum 1.1.11
    Certifikát pro námořnictvo
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Velikost pdf
    Velikost 67 KB
    Datum 22.1.17
    Popis
    DNV Certificate
    Deklarace EU RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    XB4BV5B3 : XB4BV5B3_ROHS_DECLARATION
    Popis
    XB4BV5B3_ROHS_DECLARATION
    Velikost pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 24.1.20
    Popis
    XB4BV5B3_ROHS_DECLARATION
    Deklarace REACh
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    XB4BV5B3 : XB4BV5B3_REACH_DECLARATION
    Popis
    XB4BV5B3_REACH_DECLARATION
    Velikost pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 24.1.20
    Popis
    XB4BV5B3_REACH_DECLARATION
    Environmentální profil produktu
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Velikost pdf
    Velikost 679.6 KB
    Datum 1.10.18
    Informace o ukončení životnosti
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Velikost pdf
    Velikost 799.2 KB
    Datum 1.10.18
    Prohlášení o shodě
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Velikost pdf
    Velikost 199.5 KB
    Datum 19.4.16
    Popis
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    XB4BV5B3 : XB4BV5B3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Popis
    XB4BV5B3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Velikost pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 24.1.20
    Popis
    XB4BV5B3_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.
Srovnání produktů: /