Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

bílá kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Harmony XB5
    typ produktu nebo součásti
    Kompletní signálka
    označení přístroje
    XB5
    materiál obruby
    Dark grey plastic
    materiál objímky
    Plast
    typ hlavy
    Standard
    průměr pro montáž
    22 mm
    prodej v nedělitelném množství
    1
    tvar hlavice
    Kruh
    barva hmatníku/ovládače nebo čočky
    Bílá
    další informace o ovladači
    S plnými čočkami
    světelný zdroj
    Chráněná LED
    patice žárovky
    Integrovaná LED
    customizable
    Yes
    barva světelného zdroje
    Bílá
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    230...240 V AC, 50/60 Hz
    úprava zařízení
    Kompletní výrobek
    Doplňky
    výška
    42 mm
    šířka
    30 mm
    hloubka
    54 mm
    popis svorek ISO č.°1
    (X1-X2)PL
    hmotnost přístroje
    0,038 kg
    odolnost proti vysokému tlaku mytí
    7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost: 0,1 m
    připojení - svorky
    Screw clamp terminals 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² without cable end EN/IEC 60947-1
    Šroubové svorky <= 2 x 1,5 mm² s kabelovou koncovkou EN/IEC 60947-1
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    250 V (stupeň znečištění: 3) podle EN 60947-1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    4 kV podle EN 60947-1
    typ signalizace
    Trvalá
    meze napájecího napětí
    195...264 V AC
    spotřeba proudu
    14 mA
    životnost
    100000 hod. při jmenovitém napětí a 25 °C
    odolnost proti přepětí
    1 kV podle IEC 61000-4-5
    Prostředí
    stupeň ochrany
    TH
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...70 °C
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -40...70 °C
    kategorie přepětí
    Třída II podle IEC 60536
    stupeň krytí IP
    IP69 podle IEC 60529
    IP69K podle ISO 20653
    IP66 podle IEC 60529
    IP67 podle IEC 60529
    stupeň krytí NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    stupeň ochrany IK
    IK05 podle IEC 50102
    standardy
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 č. 14
    certifikace výrobku
    CSA
    UL listed
    odolnost proti vibracím
    5 gn (f = 12...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    50 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
    30 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
    odolnost proti rychlým přechodům
    2 kV podle IEC 61000-4-4
    odolnost proti elektromag. polím
    10 V/m podle IEC 61000-4-3
    elektromag.kompatibilita
    Electrostatic discharge 8 kV in free air (in insulating parts) IEC 61000-4-2
    Electrostatic discharge 6 kV on contact (on metal parts) IEC 61000-4-2
    Electromagnetic emission class B IEC 55011
    odolnost proti elektrostatickému výboji
    6 kV při kontaktu (na kovových částech) podle IEC 61000-4-2
    8 kV ve volném vzduchu (v izolačních částech) podle IEC 61000-4-2
    elmag. vyzařování
    Třída B podle IEC 55011
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • French
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Verze 11.0)
    Ovládací a signalizacní prístroje Harmony (Verze 1.0)
    Ovládacie a signalizacné prístroje Harmony (Verze 1.0)
    Plastové ovládací a signalizacní prístroje Ø 22 Harmony® XB5 (Verze 1.0)
    Lift inspection stations Harmony XALF (Verze 4.0)
    Datum 11.12.18
    Velikost 3.9 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Pilot light, complete, White (Verze 1.0)
    Datum 25.9.13
    Velikost 248.8 KB
    Datum 25.9.13
    Velikost 226.2 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Verze 1.0)
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Verze 1.0)
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Verze 1.0)
    Datum 30.10.18
    Velikost 1.1 MB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Verze 08)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Verze 01)
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Verze 12)
    Certifikát pro námořnictvo
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Verze 1.0)
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Harmony LED pilot light Plastic Ø 22 mm PEP (Verze 1.1)
    Harmony XB5, XB6 and 9001SK/KX Complete Pilot Light, Product Environmental Profile (Verze 1.0)
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Verze 1.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.