Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

ZB5AZ1055 Schneider Electric

Zobrazit vše Harmony XB5

Harmony XB5 - ZB5AZ1055

Elektrické funkce

ZB5AZ1055 Schneider Electric
Zobrazit vše Harmony XB5
Harmony XB5 - ZB5AZ1055
Elektrické funkce

polosestava kontaktů 1Z+1V bezšroubové svorky

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Harmony XB5
    typ produktu nebo součásti
    Kompletní tělo/sestava kontaktu
    označení přístroje
    ZB5
    materiál objímky
    Plast
    prodej v nedělitelném množství
    1
    typ hlavy
    Standard
    složení a typ kontaktů
    1 Z + 1 V
    funkce kontaktu
    Závisle spínající
    typ kontaktního bloku
    Jednoduchý
    připojení - svorky
    Pružinové svorky
    Doplňky
    CAD celková šířka
    30 mm
    CAD celková výška
    42 mm
    CAD celková hloubka
    32 mm
    popis svorek ISO č.°1
    (11-12)V
    (13-14)Z
    sestava zařízení
    Tělo
    Upevňovací objímka
    použití kontaktů
    Standardní kontakty
    nucené vypnutí
    Ano nucené vypnutí podle EN/IEC 60947-5-1 dod. K
    provozní zdvih
    1,5 mm (V, změna elektrického stavu)
    2,6 mm (Z, změna elektrického stavu)
    4,3 mm (celkový zdvih)
    mechanická životnost
    10000000 cykly
    materiál kontaktu
    Stříbrná slitina (Ag/Ni)
    Prostředí
    stupeň ochrany
    TH
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...70 °C
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -40...70 °C
    stupeň krytí IP
    IP20 podle IEC 60529
    standardy
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 č. 14
    certifikace výrobku
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    odolnost proti vibracím
    5 gn (f = 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
    50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Verze 9.0)
    Plastové ovládací a signalizacní prístroje Ø 22 Harmony® XB5 (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Verze 1.0)
    Datum 26.10.18
    Velikost 94.2 KB
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Verze 1.0)
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Verze 1.0)
    Datum 30.10.18
    Velikost 1.1 MB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ZB5AZ... Harmony plastic body + 2 contacts, Product Environmental Profile (Verze 1.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.