Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

ZB5AZ107 Schneider Electric

Zobrazit vše Harmony XB5

Harmony XB5 - ZB5AZ107

Elektrické funkce

ZB5AZ107 Schneider Electric
Zobrazit vše Harmony XB5
Harmony XB5 - ZB5AZ107
Elektrické funkce

polosestava kontaktů 2V šroubová svorka

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Harmony XB5
    typ produktu nebo součásti
    Kompletní tělo/sestava kontaktu
    označení přístroje
    ZB5
    materiál objímky
    Plast
    prodej v nedělitelném množství
    5
    typ hlavy
    Standard
    složení a typ kontaktů
    2 Z
    funkce kontaktu
    Stupňovitě
    typ kontaktního bloku
    Jednoduchý
    připojení - svorky
    Šroubové svorky <= 2 x 1,5 mm² s kabelovou koncovkou EN 60947-1
    Šroubové svorky >= 1 x 0,22 mm² bez kabelové koncovky EN 60947-1
    Doplňky
    CAD celková šířka
    30 mm
    CAD celková výška
    42 mm
    CAD celková hloubka
    32 mm
    popis svorek ISO č.°1
    (3-4)Z_EM
    (3-4)Z
    sestava zařízení
    Upevňovací objímka
    Tělo
    použití kontaktů
    Časově zpožděné kontakty
    nucené vypnutí
    Ano nucené vypnutí podle EN/IEC 60947-5-1 dod. K
    provozní zdvih
    1,5 mm (V, změna elektrického stavu)
    4,3 mm (celkový zdvih)
    mechanická životnost
    10000000 cykly
    kroutící moment
    0,8...1,2 N.m podle EN 60947-1
    tvar hlavy šroubu
    Příčný hlavice kompatibilní s Philips č. 1 šroubovák
    Příčný hlavice kompatibilní s pozidriv č. 1 šroubovák
    Perforovaný hlavice kompatibilní s plochý Ø 4 mm šroubovák
    Perforovaný hlavice kompatibilní s plochý Ø 5,5 mm šroubovák
    materiál kontaktu
    Stříbrná slitina (Ag/Ni)
    zkratová ochrana
    10 A patronová pojistka typ gG podle EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    10 A podle EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    600 V (stupeň znečištění: 3) podle EN 60947-1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV podle EN 60947-1
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    3 A při 240 V, AC-15, A600 podle EN/IEC 60947-5-1
    6 A při 120 V, AC-15, A600 podle EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A při 600 V, DC-13, Q600 podle EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A při 250 V, DC-13, Q600 podle EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A při 125 V, DC-13, Q600 podle EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A při 600 V, AC-15, A600 podle EN/IEC 60947-5-1
    elektrická životnost
    1000000 cyklu, AC-15, 2 A při 230 V, pracovní rozsah: <= 3600 cyc/h, koeficient zatížení: 0.5 podle EN/IEC 60947-5-1 dod. C
    1000000 cyklu, AC-15, 3 A při 120 V, pracovní rozsah: <= 3600 cyc/h, koeficient zatížení: 0.5 podle EN/IEC 60947-5-1 příloha C
    1000000 cyklu, AC-15, 4 A při 24 V, pracovní rozsah: <= 3600 cyc/h, koeficient zatížení: 0.5 podle EN/IEC 60947-5-1 příloha C
    1000000 cyklu, DC-13, 0,2 A při 110 V, pracovní rozsah: <= 3600 cyc/h, koeficient zatížení: 0.5 podle EN/IEC 60947-5-1 příloha C
    1000000 cyklu, DC-13, 0,5 A při 24 V, pracovní rozsah: <= 3600 cyc/h, koeficient zatížení: 0.5 podle EN/IEC 60947-5-1 příloha C
    elektrická spolehlivost IEC 60947-5-4
    λ < 10exp(-6) při 5 V, 1 mA v čistém prostředí podle EN/IEC 60947-5-4
    λ < 10exp(-8) při 17 V, 5 mA v čistém prostředí podle EN/IEC 60947-5-4
    Prostředí
    stupeň ochrany
    TH
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...70 °C
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -40...70 °C
    stupeň krytí IP
    IP20 podle IEC 60529
    standardy
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    CSA C22.2 č. 14
    EN/IEC 60947-5-4
    certifikace výrobku
    GL
    CSA
    DNV
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    RINA
    odolnost proti vibracím
    5 gn (f = 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
    50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Verze 9.0)
    Plastové ovládací a signalizacní prístroje Ø 22 Harmony® XB5 (Verze 1.0)
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ZB5AZ... Harmony plastic body + 2 contacts, Product Environmental Profile (Verze 1.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.