Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

ZB5CA1 Schneider Electric

Zobrazit vše Harmony XB5

Harmony XB5 - ZB5CA1

Hlavice

ZB5CA1 Schneider Electric
Zobrazit vše Harmony XB5
Harmony XB5 - ZB5CA1
Hlavice

bílá čtver. zapuš. hlava tlačítka Ø22 s návratem neoznačená

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Harmony XB5
    typ produktu nebo součásti
    Hlava pro neprosvětlené tlačítko
    označení přístroje
    ZB5
    materiál obruby
    Plast
    průměr pro montáž
    22 mm
    typ hlavy
    Standard
    prodej v nedělitelném množství
    1
    tvar hlavice
    Čtverec
    typ ovládací hlavice
    S návratem
    provedení ovládače
    Bílá lícující bez symbolu
    Doplňky
    CAD celková šířka
    30 mm
    CAD celková výška
    30 mm
    CAD celková hloubka
    28 mm
    hmotnost přístroje
    0,019 kg
    mechanická životnost
    5000000 cykly
    označení skříně
    XALD 1…5 výřezů
    XALK 2…5 výřezů
    označení el. složení
    C1 pro <= 9 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
    C2 pro <= 9 kontakty použitím jednoduchý a dvojitý bloky v čelní montáž
    C11 pro <= 3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
    C15 pro 1 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
    SF1 pro <= 3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
    SR1 pro <= 3 kontakty použitím jednoduchý bloky v montáž na desku ve dně skříně
    Prostředí
    stupeň ochrany
    TH
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...70 °C
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...70 °C
    kategorie přepětí
    Třída II podle IEC 60536
    stupeň krytí IP
    IP66 podle IEC 60529
    stupeň krytí NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    odolnost proti vysokému tlaku mytí
    7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost: 0,1 m
    stupeň ochrany IK
    IK03 podle IEC 50102
    standardy
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 č. 14
    certifikace výrobku
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL listed
    odolnost proti otřesům
    30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
    50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
    odolnost proti vibracím
    5 gn (f = 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Verze 9.0)
    Plastové ovládací a signalizacní prístroje Ø 22 Harmony® XB5 (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Head\Pushbutton\Square\Flush (Verze 1.0)
    Datum 13.3.15
    Velikost 1.8 KB
    Datum 13.3.15
    Velikost 44.7 KB
    Datum 13.3.15
    Velikost 48.4 KB
    Datum 13.3.15
    Velikost 2.9 KB
    Head\Pushbutton\Square\Flush (Verze 1.0)
    Datum 30.1.18
    Velikost 3.6 KB
    Datum 30.1.18
    Velikost 53.7 KB
    Datum 30.1.18
    Velikost 71.7 KB
    Datum 30.1.18
    Velikost 6.1 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Verze 1.0)
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Verze 1.0)
    Datum 30.10.18
    Velikost 1.1 MB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.