Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

ZB5CH333 Schneider Electric

Zobrazit vše Harmony XB5

Harmony XB5 - ZB5CH333

Hlavice

ZB5CH333 Schneider Electric
Zobrazit vše Harmony XB5
Harmony XB5 - ZB5CH333
Hlavice

zelená čtverc.zapuš.prosvět.hlavice tlačítka Ø22 stiskni-stiskni pro integ.LED

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Harmony XB5
    typ produktu nebo součásti
    Hlava pro prosvětlené tlačítko
    kompatibilita
    Integrovaná LED
    označení přístroje
    ZB5
    materiál obruby
    Plast
    průměr pro montáž
    22 mm
    typ hlavy
    Standard
    prodej v nedělitelném množství
    1
    tvar hlavice
    Čtverec
    typ ovládací hlavice
    Stiskni-stiskni
    provedení ovládače
    Zelená lícující bez symbolu
    Doplňky
    CAD celková šířka
    30 mm
    CAD celková výška
    30 mm
    CAD celková hloubka
    29 mm
    hmotnost přístroje
    0,018 kg
    mechanická životnost
    5000000 cykly
    označení skříně
    XALD 1…5 výřezů
    XALK 2…5 výřezů
    označení el. složení
    M6 pro 2 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LED a transformátor
    M10 pro 2 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LED
    MF1 pro 2 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LED
    MR1 pro 2 kontakty použitím jednoduchý bloky v montáž na desku ve dně skříně s integrovaná LED
    M5 for 2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED
    Prostředí
    stupeň ochrany
    TH
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...70 °C
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...70 °C
    třída ochrany před úrazem elektrickým proudem
    Třída II podle IEC 60536
    stupeň krytí IP
    IP66 podle IEC 60529
    stupeň krytí NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    odolnost proti vysokému tlaku mytí
    7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost: 0,1 m
    stupeň ochrany IK
    IK05 podle IEC 50102
    standardy
    EN/IEC 60947-5-5
    CSA C22.2 č. 14
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    certifikace výrobku
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    BV
    UL listed
    RINA
    DNV
    CSA
    odolnost proti vibracím
    5 gn (f = 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
    50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Verze 9.0)
    Plastové ovládací a signalizacní prístroje Ø 22 Harmony® XB5 (Verze 1.0)
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Verze 1.0)
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Verze 1.0)
    Datum 30.10.18
    Velikost 1.1 MB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.