Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

ZB5CV043 Schneider Electric

Zobrazit vše Harmony XB5

Harmony XB5 - ZB5CV043

Hlavice

ZB5CV043 Schneider Electric
Zobrazit vše Harmony XB5
Harmony XB5 - ZB5CV043
Hlavice

čtver. červené signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Harmony XB5
    typ produktu nebo součásti
    Hlava pro signálku
    kompatibilita
    Integrovaná LED
    označení přístroje
    ZB5
    materiál obruby
    Plast
    průměr pro montáž
    22 mm
    typ hlavy
    Standard
    prodej v nedělitelném množství
    1
    tvar hlavice
    Čtverec
    barva hmatníku/ovládače nebo čočky
    Červená
    další informace o ovladači
    S plnými čočkami
    Doplňky
    CAD celková šířka
    30 mm
    CAD celková výška
    30 mm
    CAD celková hloubka
    29 mm
    hmotnost přístroje
    0,02 kg
    označení skříně
    XALD 1…5 výřezů
    XALK 2…5 výřezů
    označení el. složení
    P1 v čelní montáž s integrovaná LED
    P2 v čelní montáž s integrovaná LED a transformátor
    PF1 v čelní montáž s integrovaná LED
    PR1 v montáž na desku ve dně skříně s integrovaná LED
    Prostředí
    stupeň ochrany
    TH
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...70 °C
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...70 °C
    kategorie přepětí
    Třída II IEC 60536
    stupeň krytí IP
    IP66 podle IEC 60529
    stupeň krytí NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    odolnost proti vysokému tlaku mytí
    7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost: 0,1 m
    stupeň ochrany IK
    IK05 podle IEC 50102
    standardy
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 č. 14
    odolnost proti vibracím
    5 gn (f = 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
    50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Verze 9.0)
    Plastové ovládací a signalizacní prístroje Ø 22 Harmony® XB5 (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Verze 1.0)
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Verze 1.0)
    Datum 30.10.18
    Velikost 1.1 MB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Harmony XB5, XB6 and 9001SK/KX Complete Pilot Light, Product Environmental Profile (Verze 1.0)
    ZB5AV Plastic luminous pilot light head, Product Product Profile (Verze 1.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.