Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

ZB5FA36 Schneider Electric

Zobrazit vše Harmony XB5

Harmony XB5 - ZB5FA36

Hlavice

ZB5FA36 Schneider Electric
Zobrazit vše Harmony XB5
Harmony XB5 - ZB5FA36
Hlavice

flush mounted green pushbutton head recessed

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Harmony XB5
    typ produktu nebo součásti
    Hlava pro neprosvětlené tlačítko
    označení přístroje
    ZB5
    materiál obruby
    Plast
    průměr pro montáž
    30 mm
    typ hlavy
    Built-in-flush
    prodej v nedělitelném množství
    1
    tvar hlavice
    Kruh
    typ ovládací hlavice
    S návratem
    provedení ovládače
    Zelená vestavný bez symbolu
    další informace o ovladači
    Vysoký kryt
    Doplňky
    CAD celková šířka
    37 mm
    CAD celková výška
    37 mm
    CAD celková hloubka
    30 mm
    hmotnost přístroje
    0,03 kg
    mechanická životnost
    10000000 cykly
    označení el. složení
    C15 pro 1 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
    C11 pro 3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
    SF1 pro 3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
    C1 for 9 contacts using single blocks in front mounting
    C2 for 9 contacts using single and double blocks in front mounting
    Prostředí
    stupeň ochrany
    TH
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...70 °C
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -40...70 °C
    kategorie přepětí
    Třída II podle IEC 60536
    stupeň krytí IP
    IP69
    IP67
    IP66 podle IEC 60529
    IP69K
    stupeň krytí NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    odolnost proti vysokému tlaku mytí
    7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost: 0,1 m
    stupeň ochrany IK
    IK03 podle IEC 50102
    standardy
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 č. 14
    certifikace výrobku
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL listed
    odolnost proti otřesům
    30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
    50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
    odolnost proti vibracím
    5 gn (f = 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Dostupný
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Verze 9.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD files for ZB5FA36: Flush mounted green pushbutton head recessed (Verze 1.0)
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    UL certificate XB4F-XB5F Flush Harmony (Verze 1.0)
    Datum 11.12.18
    Velikost 242.3 KB
    CSA Certificate XB4F-XB5F Flush Harmony (Verze 1.0)
    Datum 12.12.18
    Velikost 129.9 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    XB4F.. / ZB4F.. / XB5F.. / ZB5F.. Mounting Acessory, Instruction Sheet (Verze 01)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.