-
Charakteristiky
Základní popis řada výrobků Harmony XB5typ produktu nebo součásti Hlava pro prosvětlené tlačítkooznačení přístroje ZB5kompatibilita Integrovaná LEDmateriál obruby Plastprůměr pro montáž 30 mmprodej v nedělitelném množství 1typ hlavy Built-in-flushtvar hlavice Kruhtyp ovládací hlavice S návratemprovedení ovládače Oranžová lícující bez symboludalší informace o ovladači Pro štítekDoplňky CAD celková šířka 37 mmCAD celková výška 37 mmCAD celková hloubka 30 mmhmotnost přístroje 0,017 kgodolnost proti vysokému tlaku mytí 7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost: 0,1 mmechanická životnost 10000000 cyklyoznačení el. složení C4 pro 6 kontakty použitím jednoduchý a dvojitý bloky v čelní montážM1 pro 6 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LEDM2 pro 6 kontakty použitím jednoduchý a dvojitý bloky v čelní montáž s integrovaná LEDM6 pro 2 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LED a transformátorM10 pro 2 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LEDC14 pro 2 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montážMF1 pro 2 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LEDSF2 for 2 contacts using single blocks in front mountingC3 for 6 contacts using single blocks in front mounting with integral LEDProstředí stupeň ochrany TCteplota okolí pro uskladnění -40...70 °Cteplota okolního vzduchu pro provoz -40...70 °Ckategorie přepětí Třída II podle IEC 60536stupeň krytí IP IP69IP67IP66 podle IEC 60529IP69Kstupeň krytí NEMA NEMA 13NEMA 4Xstupeň ochrany IK IK03 podle EN 50102standardy EN/IEC 60947-1EN/IEC 60947-5-1EN/IEC 60947-5-4JIS C 4520UL 508GB 14048.5CSA C22.2 č. 14certifikace výrobku BVCSADNVGLLROS (Lloyds register of shipping)RINAUL listedodolnost proti vibracím 5 gn (f = 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6odolnost proti otřesům 30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-2750 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27Nabídka udržitelnosti udržitelný stav nabídky Výrobek Green PremiumRoHS REACh dokument o ekologickém profilu Dostupnýinstrukce o ukončení životnosti výrobku Dostupný -
Dokumenty a soubory ke stažení
Jazyk- German
- English
KatalogVelikostPřidat do mých dokumentůHarmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Verze 9.0)Datum 16.2.19Velikost 14.2 MBCADVelikostPřidat do mých dokumentůCAD files for ZB5FA58: Flush mounted yellow flush caps pushbutton head for legend insertion (Verze 1.0)Datum 8.2.19Velikost 148.8 KBCertifikátVelikostPřidat do mých dokumentůUL certificate XB4F-XB5F Flush Harmony (Verze 1.0)CSA Certificate XB4F-XB5F Flush Harmony (Verze 1.0)Instalační listVelikostPřidat do mých dokumentůXB4F.. / ZB4F.. / XB5F.. / ZB5F.. Mounting Acessory, Instruction Sheet (Verze 01)Datum 13.11.18Velikost 676.7 KBDeklarace REAChVelikostPřidat do mých dokumentůDeklarace EU RoHSVelikostPřidat do mých dokumentů -
Nejčastější technické dotazy
Nenalezeny žádné výsledky.Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.