Czech Republic
Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region
  • Default Alternative Text

    ZVYŠTE BEZPEČNOST VAŠEHO STROJE. SNADNO.

  • Altivar Machine ATV340 Drives

    Protect people and assets while ensuring continuity of service. The Altivar Machine ATV340 is compliant with machine safety and cybersecurity standards to ensure enduring protection of your staff and machines. It is also compliant with machine-related safety standards: EN ISO 13849-1 and EN-62061.

  • Altivar Machine ATV320 Drives

    A powerful combination of safety, reliability, and simplicity makes Altivar Machine ATV320 a versatile choice that reduces costs, both during installation as well as throughout the machine’s life cycle.

  • Harmony eXLhoist ve vaší dlani!

    Bezdrátové dálkové ovládání umožňuje intuitivní ovládání jeřábu jednou rukou, a současně zvyšuje bezpečnost.

  • Spouštěč TeSys H Ultra Compact 22,5 mm

    Ultrakompaktní motorový spouštěč TeSys H pro asynchronní motory až do 3 kW/400 V zajišťuje lepší integraci motorových spouštěčů do ovládacích panelů.

    Bezpečnost strojů Specializované stránky pro bezpečnost strojů

    Preventa nabízí rozsáhlou řadu bezpečnostních produktů, které vyhovují mezinárodním normám, a poskytují nejkomplexnější ochranu personálu a zařízení.
    Další informace

    Chat je dostupný