Špičkové řešení pro vysoké napětí bez použití SF₆
Vysokonapěťové rozvaděče nové generace
Špičkové řešení pro vysoké napětí bez použití SF₆Čistý vzduch a digitální technologie, které odstraňují SF₆, snižují uhlíkovou stopu a zvyšují odolnost.

Vyberte si modely MCSeT a EvoPacT
Vaše budoucí já vám za to poděkuje
Vyberte si modely MCSeT a EvoPacTNabízí až pětkrát delší životnost zařízení, integrované snímače, diagnostiku s podporou umělé inteligence a nepřetržitý dohled odborníků služby EcoCare.
Řešení pro vysoké napětí bez použití SF₆, včetně řad AirSeT a MCSeT, jsou určena k zajištění spolehlivé a udržitelné distribuci energie v kritických aplikacích.
Prohlédněte si naše produkty a VN komponenty v interaktivním panoramatickém průvodci produktů. Vylepšete správu životního cyklu své sítě pomocí služeb EcoCare a zajistěte si optimalizovaný výkon a dlouhodobou podporu.

Seznamte se s produkty a odbornými službami v oblasti vysokého napětí, které zajišťují spolehlivý provoz – od inteligentních technologií jističů až po moderní software pro správu a monitorování.
Prohlédněte si naše portfolio vysokonapěťových řešení, kde najdete rozvaděče, komponenty a podkategorie distribučních zařízení podporující spolehlivé a udržitelné elektrické sítě.
Seznamte se s nejnovějšími řešeními v oblasti vysokého napětí, od moderních rozvaděčů až po digitální nástroje a prostředky pro distribuci energie určené k posílení vaší elektrické sítě.

VN technologie bez obsahu SF₆
Zjistěte, jak rozvaděče bez obsahu SF₆ proměňují oblast vysokého napětí.
VN produkty pro inteligentní technologie IoT
Digitalizujte distribuci energie pomocí řešení připravených na budoucnost a zajistěte si delší provozuschopnost.
Výrobci rozvaděčů
Vysokonapěťové rozvaděče a komponenty.
Řešení v oblasti napájení a rozvodných sítí
Komplexní řešení distribuce energie pro energetické společnosti, průmysl a kritická zařízení.
Technická příručka pro VN
Pomůže vám při navrhování bezpečných a energeticky účinných produktů pro vysoké napětí podle norem IEC.Rozvaděče AirSeT, které jsou uznávané předními světovými institucemi, vynikají v oblasti rozvoje udržitelných technologií pro vysoké napětí a podporují významný pokrok v moderních energetických systémech.

Ocenění iF Design Award
Ocenění iF Design Award od firmy iF, proslulé návrhářské instituce, za vynikající návrh rozvaděče.
Světové ekonomické fórum
Řada rozvaděčů AirSeT od společnosti Schneider Electric byla oceněna Světovým ekonomickým fórem za vynikající udržitelnost návrhu.
Uznání ICEF
Top 10 inovací z fóra Innovation for Cool Earth Forum (ICEF) poukazuje na nejvýznamnější pokroky v oblasti energetiky a zmírňování dopadů klimatických změn.Potřebujete pomoc?
Nástroj pro výběr produktů
Rychle a snadno vyhledávejte správné produkty a příslušenství pro vaše aplikace.
Získejte nabídku
Poptejte se nás online a náš lokální specialista se s vámi spojí!
Kde nakoupit?
Jednoduše najděte nejbližšího distributora výrobků Schneider Electric ve vašem okolí.
Centrum nápovědy
Zdroje podpory pro všechny své potřeby najdete na jednom místě.
Co je to vysokonapěťový rozvaděč a proč je nezbytný pro elektrické sítě?
Rozvaděče vysokého napětí (VN) hrají klíčovou roli při zajišťování bezpečné a efektivní distribuce elektrické energie. Obsahují spínací, ochranná, měřicí a řídicí zařízení, která pomáhají řídit toky elektrické energie v sítích s provozním napětím obvykle v rozmezí 1 kV až 36 kV. Tyto systémy jsou určeny k izolaci poruch, ochraně zařízení a zajištění nepřetržitého provozu v komerčních, průmyslových a energetických prostředích. Společnost Schneider Electric nabízí řešení vysokonapěťových rozvaděčů, která zajišťují spolehlivost, energetickou účinnost a provozní bezpečnost v celé řadě průmyslových odvětví. Jejich portfolio zahrnuje vzduchem i plynem izolované varianty, řešení připravená pro digitální technologie a technologie bez použití SF₆, díky čemuž mohou zákazníci splnit moderní požadavky na udržitelnost a výkon.
V čem spočívá význam inovací rozvaděčů bez obsahu SF₆ od společnosti Schneider Electric?
Rozvaděče bez obsahu SF₆ nahrazují tradiční izolaci na bázi hexafluoridu síry, tedy plynu s vysokým potenciálem globálního oteplování, ekologičtějšími alternativami, jako je čistý vzduch. Tato změna snižuje dopad na životní prostředí, aniž by došlo ke snížení výkonu nebo ohrožení bezpečnosti. Řady vysokonapěťových rozvaděčů společnosti Schneider Electric bez obsahu SF₆, jako jsou SM AirSeT a RM AirSeT, umožňují firmám udržitelně modernizovat své rozvodné sítě a zároveň dodržovat měnící se předpisy. Tato řešení navíc umožňují snadnou integraci s digitálními nástroji a komponentami připojenými k internetu věcí (IoT), čímž zlepšují monitorování, diagnostiku a správu majetku. Pro organizace, které kladou důraz na dekarbonizaci a odpovědnost vůči životnímu prostředí, představuje technologie bez obsahu SF₆ významný krok do budoucnosti distribuce vysokého napětí.
Jak automatizace energetických systémů zvyšuje výkonnost vysokonapěťových sítí?
Automatizace energetiky zlepšuje monitorování, řízení a optimalizaci elektrických sítí pomocí inteligentních zařízení a digitálních platforem. Řešení společnosti Schneider Electric v oblasti automatizace energetiky pomáhají energetickým společnostem a podnikům získat přehled o stavu rozvodné sítě v reálném čase, což umožňuje rychlejší rozhodování a vyšší spolehlivost. Díky digitálním produktům pro správu sítí, snímačům IoT a pokročilé analýze dat mohou operátoři předvídat potřeby údržby, zkrátit prostoje a optimalizovat spotřebu energie v celé své infrastruktuře. Tyto možnosti jsou obzvláště cenné kvůli tomu, jak jsou elektrické sítě čím dál složitější, decentralizovanější a propojenější. Díky integraci automatizace mohou organizace efektivněji spravovat své sítě vysokého napětí, zvýšit jejich odolnost a podpořit dlouhodobé cíle v oblasti udržitelnosti.