Výzvy
Náklady na energie neustále rostou a mají vliv na budovy všech typů a velikostí, kdekoli na světě. Potřebujete inovační řešení pro snížení energetických nákladů, zlepšení efektivity, splnění cílů udržitelnosti a zvýšení hodnoty budovy a zároveň pro udržování produktivního a komfortního prostřední pro uživatele budov.
Řešení systémů budov
Seznamte se s naší širokou paletou flexibilních a škálovatelných řešení pro jakoukoli budovu-
Správa velkých komerčních budov
Jediné integrované řešení pro vaše komplexní potřeby. Zjistěte více -
Řízení malých a středních budov
Řešení pro budovy s menší environmentální stopou. Zjistěte více -
Řešení pro prostorovou regulaci
Oceňovaná technologie pro zvýšený komfort a nákladově efektivní regulaci prostředí v jakémkoli prostoru Zjistěte více
Proč s námi spolupracovat?
-
Staňte se efektivními
Dosáhněte provozní a energetické účinnosti.
-
Zlepšete finanční výkonnost
Optimalizujte své investiční a provozní náklady (CapEx a OpEx).
Fakta
-
40 % světové energie se používá v budovách.
-
75 % nákladů na budovu po dobu její životnosti připadá na náklady na údržbu a provoz.
-
Pouze 20 % správců zařízení používá 80 % z dostupných funkcí svého řídicího systému.
-
30 % energie používané v budovách je vyplýtváno kvůli neúčinnému řídicímu systému budovy.
-
Do roku 2020 bude přes internet věcí připojeno 30 miliard zařízení.
-
V rozvinutých ekonomikách již byla postavena minimálně polovina budov, které budou používány v roce 2050.