Czech Republic
Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region
  • Default Alternative Text

    Řešení pro automatizaci procesů

    Budoucnost vašeho zařízení je ve vašich rukou. Aby byl systém prediktivní, propojený a bezpečný, použijte naše řešení pro automatizaci procesů, která optimalizují vaše provozy, při současném zvyšování bezpečnosti výroby.

    Podívejte se na video
  • Optimalizace výroby sýrů

    Společnost South Caernarfon Creameries začínala staromódní, ruční výrobou sýrů a jak firma rostla, rychle si uvědomila, že potřebuje automatizovaný proces, aby její výrobky byly konsistentní. Objevte řešení PlantStruxure™, které přineslo snadno použitelné řízení procesů do její továrny.

  • Možnost čistých výsledků při těžbě

    Jakožto čelní představitel v oblasti čištění odvalů uhelných dolů, společnost RecyCoal potřebovala k maximálnímu využití svých strojů začlenit automatizaci procesů. Společnost začala využívat PlantStruxure pro monitorování, údržbu a automatizaci toho, co kdysi bývalo ručním provozem.

  • Snižování spotřeby energie

    Podívejte se, jak naše řešení PlantStruxure pomohlo australské společnosti Wide Bay Water Corporation snížit spotřebu energie v jejich největší čistírně odpadních vod o 12,5 %.

  • Zvyšování energetické a výrobní účinnosti

    Podívejte se, jak naše řešení PlantStruxure dostalo státní společnost Total, produkující etanol, na špičku brazilského průmyslu biopaliv.

    Dva muži s ochrannými přilbami probírají obchodní záležitosti v zařízení.

    Výzvy

    Vaše problémy mohou být umocněny proměnnými stavy globální ekonomiky. Požadavky na automatizaci procesů rostou a jdou nad rámec jednoduchých regulačních funkcí. Váš systém automatizace procesů je nástroj, který má nejenom spravovat vaše zařízení, ale i snižovat spotřebu energie, náklady a emise. Podporuje vaše výrobní a obchodní rozhodnutí a připravuje vaše zařízení a provozy na budoucnost.
    Inženýři prohlížející si plány

    Naše řešení pro automatizaci procesů

    Proč s námi spolupracovat

    • Ikona potřesení rukou

      Zkušenosti jsou nesmírně důležité.

      Jsme si vědomi vašich problémů. Jakožto čelní představitel v oblasti automatizace procesů a energetického managementu, dodáváme řešení pro průmysl již více než 40 let. Jsme si vědomi, že vaše aplikace je jedinečná, takže nabízíme flexibilní a bezpečné architektury, které lze přizpůsobit tak, aby uspokojily vaše procesní požadavky na větší agilitu, efektivitu a bezpečnost.

    • Ikona času

      Investujte dnes. Dosáhněte úspěchu zítra.

      Nabídka automatizace PlantStruxure spojuje dohromady naše vzdálené, samostatné, hybridní aplikace s kontinuálními procesy a služby pro celý životní cyklus pro zvýšení účinnosti v celém vašem provozu. Od dílny až po kanceláře se PlantStruxure připojuje přes otevřenou architekturu Ethernet za použití osvědčených technologií a výkonného portfolia průmyslového softwaru.

    Fakta

    • Modrá ikona grafu Využijte internet věcí (IoT), umožněte provozní účinnost a zlepšete váš celkový výkon.
    • Modrá ikona mobilního zařízení Diagnostikujte svou instalaci v reálném čase z vašeho tabletu a chytrého telefonu.
    • Modrá ikona kontinuity #1 Bezpečnostní systém s více než 600 milióny hodin bez poruchy na zakázku.
    • Modrá ikona času S Modicon M580 ušetříte 25 % na vývoji díky nulovým výrobním ztrátám během změny vaší aplikace.
    • Modrá ikona grafu Díky PlantStruxure PES snížíte až 30 % vaší spotřeby energie.
    • Modrá ikona Schneider One Řízení se správnou perspektivou, provoz s nejlepšími informacemi, vývoj s intuitivní lehkostí a ochrana vaší firmy.

    Chat je dostupný