Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
 

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Easy Rack: Schneider Electric stellt neues 19“-Schranksystem vor

Ratingen, Deutschland

PDF herunterladen
  • Die Easy-Rack-Serie ist für den Einsatz in Serverräumen, Edge-Computing-Installationen und Rechenzentren ausgelegt
  • Das 19“-Schranksystem unterstützt eine schnelle Bereitstellung kosteneffizienter Infrastrukturlösungen für unternehmenskritische IT-Anwendungen
  • Das standardisierte Design und ein hoher Funktionsumfang stellen eine hohe Interoperabilität und Skalierbarkeit sicher

Schneider Electric, der führende Anbieter für die digitale Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, stellt mit der Easy-Rack-Serie ein neues 19“-Schranksystem vor, das ab sofort verfügbar ist. Die in verschiedenen Größen erhältlichen 19“-Schränke sind so konzipiert, dass sie sich schnell und einfach montieren und bestücken lassen. Die Easy-Serie ist robust verarbeitet und bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank umfangreicher Ausstattungsoptionen eignet sich das Rack-System für große Cloud- und Colocation-Rechenzentren, lokale Edge-Standorte und Serverräume oder für IT-Anlagen im Bereich Industrie und Produktion.

Mit der Easy-Rack-Reihe lassen sich 19“-Schranksysteme individuell nach dem jeweiligen Projektbedarf konfigurieren. Die Gehäuse stehen in verschiedenen Höhen von 24 bis 48 HE zur Verfügung und sind mit einer Breite von 600 mm oder 800 mm erhältlich. In der Tiefe stehen Modelle mit 800 bis 1200 mm zur Auswahl. Das breit gefächerte Sortiment umfasst darüber hinaus auch Netzwerkschränke ohne Seitenwände und kann auf Wunsch als Flatpack geliefert werden. Das erleichtert den Versand sowie die Einbringung der Racks an Standorten mit Platz- oder Höhenbeschränkungen.

Die Easy Racks von Schneider Electric bieten Kunden eine zuverlässige, erschwingliche und gleichzeitig einfach zu handhabende Serie von 19“-Schränken, Zubehöroptionen und Komponenten einer weltweit vertrauenswürdigen Marke. Die Racks sind einfach zu konfigurieren, lassen sich leicht aufstellen und mit weiteren Komponenten ergänzen, beispielsweise mit der kürzlich vorgestellten Easy-Rack-PDU-Serie von Schneider Electric.

„Unsere neue Easy-Rack-Serie bietet erstklassige Zuverlässigkeit für geschäftskritische IT-Umgebungen und unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen", betont Rob McKernan, Senior Vice President, Secure Power Division, Schneider Electric Europe. „Ob in Colocation-Rechenzentren, Edge-Umgebungen oder im Bereich Enterprise-Office, die Easy-Rack-Serie bietet ein hochwertiges, robustes und einfach zu installierendes Sortiment an 19“-Schränken und Zubehöroptionen zu einem günstigen Preis."

Die wichtigsten Vorteile der neuen Easy Rack-Reihe sind:

  • Schnelle Bereitstellung mit kosteneffizienter Rack-Plattform: Vollständig mit den wichtigsten Funktionen ausgestattet, unterstützt die Easy-Rack-Serie eine schnelle Installation. Die Serie bietet eine Belüftungsrate von bis zu 81 % an den vorderen und hinteren Türen mit statischen und dynamischen Belastungswerten von 1200 kg bzw. 600 kg.
  • Standardisierte Rack-Plattform: Easy-Rack-Kunden können alle ihre Anforderungen an Server- und Netzwerk-Racks auf einer Rack-Plattform standardisieren, was eine einfache Installation in reihenbasierten Rechenzentren, Verteilerschränken und abgelegenen Randbereichen ermöglicht.  Zu den neuen Standardgrößen gehört ein Formfaktor von 800 mm Breite und 800 mm Tiefe, der sich für Verkabelungs- und Patch-Anwendungen in Netzwerkräumen eignet.
  • Wettbewerbsfähige Kosten: Easy-Rack bietet eine einfache, kostengünstige und leicht zu bedienende, 19“-Infrastruktur mit nahtlosem Design.
  • Erhöhte Kompatibilität: Die einfache Integration von Racks, Zubehör und PDUs mit den Design-Tools von Schneider Electric gewährleistet eine schnelle Entwicklung, Bereitstellung und Kompatibilität von IT-Lösungen. 
  • Hochwertige Systeme: Von einem bewährten Branchenführer mit hoher Zuverlässigkeit und fünfjähriger Werksgarantie.
  • Easy Racks sind vollständig kompatibel mit Schneider Electrics offener, interoperabler und herstellerunabhängiger EcoStruxure IT-Management-Software. Diese ermöglicht eine standortübergreifende Fernüberwachung von On-Premise-Systemen und verteilten IT-Infrastrukturen.

Deutschland

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztopic

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Free"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="VIEW"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="http://m.onelink.me/16aa2579"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Ihr Browser ist nicht mehr auf dem neuesten Stand und es bestehen bekannte Sicherheitsprobleme. Möglicherweise werden darüber hinaus nicht alle Bestandteile dieser Website oder anderer Websites dargestellt. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um auf sämtliche Funktionen dieser Website zugreifen zu können. Für optimale Funktionalität werden Internet Explorer 9 oder höher empfohlen.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.