FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Welche Kabelverschraubungen (Anzahl und Größen) sind in den Frequenzumrichtern der Baugrößen ATV 650 - 0,75 bis 75 kW IP54 verbaut ?
Folgende Polyamid- Verschraubungen IP68 sind in den einzelnen Baugrößen der Frequenzumrichter ATV 650 - 0,75 bis 75 kW IP54 verbaut:
Altivar Process | Verschraubung | Klemmbereich |
ATV650 Baugröße A1: 0,75 kW … 5,5 kW | 1x ISO20 | 7,5 … 13 mm |
2x ISO25 | 13 … 19 mm | |
ATV650 Baugröße A2: 7,5 kW … 11 kW | 1x ISO20 | 7,5 … 13 mm |
2x ISO25 | 13 … 19 mm | |
ATV650 Baugröße A3: 15 kW … 22 kW | 1x ISO20 | 7,5 … 13 mm |
1x ISO32 | 15 … 25 mm | |
1x ISO40 | 21 … 32 mm | |
ATV650 Baugröße B: 30 kW … 45 kW | 1x ISO20 | 7,5 … 13 mm |
2x ISO40 | 21 … 32 mm | |
ATV650 Baugröße C: 55 kW … 75 kW | 1x ISO20 | 7,5 … 13 mm |
2x ISO63 | 31 … 44 mm |
Weitere Produktinformationen
Bereich:
{"support":{"yesButton":"ja","noButton":"nein","feedback":{"title":"Was können wir tun, um zu verbessern?"},"submitButton":"Senden","successMessage":"Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.","title":"War das hilfreich?","feedbackPercentLabel":"aller Betrachter fanden die Antwort hilfreich","captcha":{"error":"Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"}}}
Weitere Produktinformationen
Bereich: