FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Welche Ritto Kamera kann als Ersatz für die externe S/W Kamera 7655 verwendet werden ?
Bei der Ritto S/W Kamera handelte es sich um eine Kamera für das Videosystem Control ( Mehrdraht )
Allgemein:
RITTO CONTROL im Ein- und Mehrfamilienhaus.
Als Videotürsprechanlage im Einfamilienhaus kann RITTO CONTROL neben der serienmäßigen Türöffnerfunktion mit weiteren Sonderfunktionen ausgestattet werden, z. B.:
- Daueruberwachung
- Anwahl mehrerer Kameras
- Einschalten externer Beleuchtung
Der Ausbau ist möglich durch den Einsatz von Modulen im Wohntelefon ELEGANT und/oder im Erweiterungselement.
RITTO CONTROL im Mehrfamilienhaus.
Als Videotürsprechanlage im Mehrfamilienhaus ist RITTO CONTROL serienmäßig ausgestattet mit:
- Türöffnerfunktion
- Mitsehsperre
- Mithörsperre
Für die Versorgung der Monitore ist pro Anlage bzw. Steigeleitung nur ein Netzgerät erforderlich.
Ein Ausbau z. B. für Dauerüberwachung ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
Problemlose Color- und s/w-Bildübertragung auch in 2-Draht-Technik.Für die lnstallation des RITTO CONTROL-Systems werden handelsübliche Koax-Leitungen eingesetzt. Bei einer Nachinstallation können für die Bildübertragung aber auch vorhandene Fernmeldeleitungen genutzt werden. Denn RITTO hat ein System entwikkelt, das den Anschluß an vorhandene Leitungen in 2-Draht-Technik ermöglicht*.
RITTO CONTROL ist daher auch für den nachträglichen Einbau in Altbauten bestens geeignet.
Einsatzort:
- Industrie
- Bürogebäude
- Einfamilienhaus
- Mehrfamilienhaus
Folgen Merkmale standen bei der Kamera zur Verfügung:
- für Außenmontage
Technische Daten:
- CCD-Aufnahmeeiement 752 x 582 Pixel
- Lichtempfindlichket 0,18 Lux
- Oblektiv F 1,4
- Brennweite 8 mm.
- Aufnahmewinkel 53°.
- Blendenautomatik,
- Lichtregelung 1 - 800000 Lux
- Videoausgang 1,0 Vss an 75 Ohm BAS Signal .
- Ausgangsbuchse BNC, Betriebstemperatur -30'C bis + 55'C.
- Spannungsversorgung 230 V AC/50 Hz,
- Leistungsaufnahme ca. 5 VA
- Komplett mit mit Heizung, Wandarm und Wetterschutzdach.
Maße:
H 87 x B 100 x T 208 mm
(ohne Wandarm)
Dier Kamera stand in folgender Farbe zur Verfügung:
- 7655/00 ( aluminium )
Die Produktion wurde ca. 1998 eingestellt.
Als Ersatztyp kann folgende Kamera verwendet werden 17652 20 + zusätzlich den Trafo 16477 01.
Wichtig: Die neue Kamera wird vom Trafo versorgt und nicht mehr mit 230V !
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: