Wie können wir Ihnen heute helfen?

What’s TeSys Giga?

TeSys Giga is the new generation high current contactors and overload relays from 115 A to 800A in 3 frame sizes. It is available in 3-pole and 4-pole in standard and advanced versions. Thanks to wide band AC & DC coil control, the complete range is covered in just 96 product references. Both standard and advanced versions have self-diagnosis feature, with LED function which enables predictive maintenance.
TeSys GigaG115G150G185G225G265G330G400G500G630G800
Ie (AC-3)/440V115A150A185A225A265A330A400A500A630A800A
Ie (AC-1)/ 440V250A275A305A330A385A440A550A700A1050A1050A

Schneider Electric Deutschland

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich:
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Niederlassungen finden
  • Schließung von shop.se.com/de/de
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
  • Nutzungsbedingungen
  • AGB
  • Cookie-Einstellungen