Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

  • Default Alternative Text

    Beleuchtungslösungen

    Helfen Sie Ihren Kunden, die richtige Beleuchtungslösung zu finden. Sorgen Sie mit unseren Dimmern, Bewegungsmeldern und Beleuchtungslösungen für eine perfekte Atmosphäre, perfekten Komfort und Energieeinsparungen.

    Jetzt registrieren Anmelden
Standard-Alternativtext

Energieeinsparungen und Komfort

Die richtige Beleuchtung kann Wohnhäuser und gewerbliche Gebäude komplett verändern, indem sie ein schöneres Ambiente schafft und den Komfort erhöht. Sie kann außerdem zu Einsparungen führen und Kunden helfen, ihren Energieverbrauch zu reduzieren. Für Sie bedeutet dies mehr Möglichkeiten für Ihr Unternehmen mit unseren neuesten Angeboten.

Fakten

  • 20-25 % der Energiekosten in einem durchschnittlichen gewerblichen Gebäude entfallen auf Beleuchtung.
  • 3 Hauptparameter beeinflussen die Optimierung der Beleuchtung: Zeit, Helligkeit und Anwesenheit
  • 10 % des Energieverbrauchs können mit programmierbaren Zeitschaltuhren eingespart werden.
  • 20 % des Energieverbrauchs können dank Anwesenheitserfassung eingespart werden.
  • 30 % des Energieverbrauchs kann über Dimmer mit Erfassungsfunktion eingespart werden.
  • 50 % des Energieverbrauchs durch Helligkeitserfassung.
  • Wiser Odace Lightning Akzentuieren Sie den Moment

    Wiser Odace Lightning passt sich Ihrem Rhythmus an. Auf Ihren Befehl entsteht in jedem Bereich Ihres Zuhauses die richtige Stimmung. Das einfach einzurichtende drahtlose System vereint aktuelles, intuitives Design mit modernster Technik – so können Sie ganz einfach die perfekte Atmosphäre schaffen.

    Broschüre herunterladen

Mehr über energieeffiziente Beleuchtung erfahren

Informieren Sie sich auf unserem Elektrikerportal, das speziell auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist
Registrieren Sie sich noch heute!
Nach oben

Die Beleuchtung dimmen

Mit unseren Dimmlösungen können Kunden die Helligkeit der Beleuchtung und den Energieverbrauch einstellen sowie Komfort und Effizienz in jeder Anwendung maximieren. Dimmer verlängern außerdem die Lebensdauer der Leuchtmittel. Eine Verringerung der Netzspannung um 10 % verdoppelt die Lebensdauer.
  • Dimmeranwendungen Konferenzraum

    Helfen Sie Ihren Kunden, die perfekten Bedingungen für Präsentationen im Konferenzraum zu schaffen. Eine gedimmte Beleuchtung sorgt dafür, dass die Aufmerksamkeit auf die Leinwand gerichtet ist und kann bis zu 20 % Energie einsparen.

    Default Alternative Text
  • Dimmeranwendungen Wohnzimmer

    Sorgen Sie stets für die perfekte Stimmung im Wohnzimmer und sparen Sie bis zu 20 % Energie. Das Dimmen der Beleuchtung, zum Beispiel, wenn Sie fernsehen, verbessert den Komfort und reduziert die Stromkosten.

    Default Alternative Text
  • Dimmeranwendungen Schlafzimmer

    Sorgen Sie mit sanfter Beleuchtung für die perfekte Atmosphäre im Schlafzimmer und sparen Sie bis zu 20 % Energie. Erhöhen Sie mithilfe von Dimmern den Komfort und verbessern Sie die Funktionalität.

    Default Alternative Text
  • Dimmeranwendungen Küche

    Bauen Sie Dimmer im Küchenbereich ein, um die Helligkeit einzustellen und den Energieverbrauch auf Ihre Anforderungen abzustimmen. Sanfte Beleuchtung sorgt für die perfekte Stimmung beim Essen.

    Default Alternative Text
  • Dimmeranwendungen Büro

    Erhöhen Sie Komfort und Produktivität am Arbeitsplatz, indem Sie die Beleuchtung anpassen. Mit Dimmern im Büro können Sie bis zu 20 % Energie einsparen.

    Default Alternative Text

    Wie wähle ich den richtigen Dimmer aus?

    • Standard-Alternativtext

      Stilkriterien

      Ihre Kunden können aus verschiedenen Dimmer-Designs und Farben auswählen. Sie können sich außerdem zwischen Tast-, Dreh- und Ferndimmern entscheiden, die ihnen die Möglichkeit bieten, die Beleuchtung entsprechend der Raumkonfiguration von verschiedenen Positionen aus zu dimmen.

    • Standard-Alternativtext

      Technische Kriterien

      Sie müssen die Art der Leuchten beachten (Glühlampe, Halogenlampe 230 V AC/Niederspannung, Leuchtstoffröhre) sowie ihre Leistung und Anzahl. Die Verfügbarkeit eines Neutralleiters und die Kombination mit Geräten wie Jalousie- oder Heizungssteuerung sind ebenfalls wichtige Faktoren.

    Unsere Dimmlösungen

    • Verdrahtet

      Lösungen zur Wandmontage
      Stellen Sie die Beleuchtungsintensität von verschiedenen Standorten ein. Der Dimmer kann von jedem Drucktaster aus gesteuert werden, um den Komfort für Bewohner zu maximieren. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:
      • LED-Dimmer
      • Tastdimmer mit oder ohne Speicher (Memory Effekt)

      Lösungen zur Montage auf DIN-Schiene
      Verwandeln Sie Drucktaster in Dimmer, indem Sie ein Dimmer-Modul auf einer DIN-Schiene in den Schaltschrank einbauen. Das Modul steuert zahlreiche Leuchten.
      Vorteile dieser Lösung:
      • Raumübergreifende Lichtsteuerung
      • Mehrere Beleuchtungsstromkreise regulieren
      • Verschiedene Szenen oder Szenarien einstellen
    • Drahtlos

      Infrarot-System

      Mit den Infrarot-Lösungen können Ihre Kunden die Beleuchtung ganz einfach von verschiedenen Positionen im Raum aus dimmen, zum Beispiel ohne vom Sofa aufzustehen. Das System besteht aus einer Fernbedienung und einem wandmontierten Empfänger.

      HF-System

      Das HF wurde so konstruiert, dass das praktische Dimmen von mehreren Positionen aus möglich ist. Es kombiniert eine HF-Fernbedienung mit einem HF-Empfänger. Das System ist die perfekte Lösung für Renovierungen und kann mit anderen Lösungen zur Haussteuerung kombiniert werden. Mit dem HF-System können Kunden:
      • Die Beleuchtung durch Wände steuern
      • Mehrere Beleuchtungsstromkreise regulieren
      • Verschiedene Szenen oder Szenarien einstellen

      Bluetooth Low Energy (BLE) System

      Smartphones mit Bluetooth-Konnektivität sind zu einem wichtigen Teil unseres Alltags geworden – und die BLE-Beleuchtungsprodukte nutzen ihre Funktionen. Sie helfen bei der Energieeinsparung, da sie nur vernetzt sind, wenn der Benutzer sie benötigt. Das System bietet einfache Konfiguration und Timer über die App auf Ihrem Telefon oder Tablet. Es handelt sich um eine moderne Fernbedienung, mit der Benutzer die Beleuchtung konfigurieren und ihr Leben vereinfachen können.
    • Digital

      KNX-System
      Einstellung von Beleuchtung, Heizung und Jalousien mit dem KNX-Bus-System, einem weltweit anerkannten Standard für vernetzte, intelligente Komponenten zur Heimautomatisierung. Das KNX-System ermöglicht:
      • Flexibilität (Planung, Anpassung, Anwendungen verschiedener Anbieter)
      • Sicherheit
      • Energieeinsparungen von bis zu 50 % mit verschiedenen Funktionen

      Das Smart Home
      Die intelligente Haussteuerung (Smart Home Steuerung) integriert Beleuchtung, Heizung und Jalousien in eine praktische Steuerung und sorgt für Energieeinsparungen von bis zu 50 %. Das System verfügt über eine zentrale programmierbare Einheit im Schaltschrank und hat folgende Funktionen:
      • Flexible Szeneneinstellung und Programmierung
      • Fernzugriff und Fernbedienung
      • Einfache Skalierbarkeit und Integration mehrerer Geräte

    Beliebte Produkte Alle sehen

    Erfahren Sie alles, was Sie über Dimmer wissen müssen

    Informieren Sie sich auf unserem Elektrikerportal, das speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.
    Registrieren Sie sich noch heute!
    Nach oben

    Präsenz- und Bewegungsmelder

    Sparen Sie Energie durch automatisches An- und Ausschalten der Beleuchtung, abhängig von Anwesenheit oder Bewegung im relevanten Bereich. Verwenden Sie Sensoren, um Komfort, Praktikabilität und Sicherheit in jedem Gebäude zu erhöhen.
    • Melderanwendungen Wohnzimmer

      Im Wohnzimmer können Präsenz- oder Bewegungsmelder für Energieeinsparungen von bis zu 20 % sorgen. Sie verbessern außerdem den Komfort, da die Bewohner nicht den Lichtschalter betätigen müssen.

      Modern living room
    • Melderanwendungen Badezimmer

      In Badezimmern können Präsenzmelder das Licht automatisch ein- und ausschalten und bis zu 20 % Energie einsparen. Sie können außerdem Ventilatoren steuern und so für eine optimale Belüftung sorgen.

      Default Alternative Text
    • Melderanwendungen Außenbereich

      Mit Bewegungsmeldern kann die Beleuchtung im Außenbereich automatisch ein- und ausgeschaltet werden. So werden Energieeinsparungen von bis zu 50 % möglich und die Sicherheit der Menschen, die sich im Dunkeln draußen aufhalten, wird verbessert.

      Default Alternative Text
    • Melderanwendungen Korridore und Toiletten

      Mithilfe von Bewegungsmeldern kann die Beleuchtung in Korridoren komplett oder als Notbeleuchtung eingeschaltet werden, indem jede zweite oder dritte Leuchte abgeschaltet wird. Zusätzlich können Präsenzmelder eingesetzt werden, um die Toiletten zu beleuchten. So können Energieeinsparungen von bis zu 30 % erzielt werden.

      Default Alternative Text
    • Melderanwendungen Konferenzraum

      Da die Beleuchtung in Besprechungsräumen oft eingeschaltet bleibt, wenn die Leute den Raum verlassen, können mit einer automatischen Abschaltung durch Präsenzmelder bis zu 20 % Energie eingespart werden.

      Startup business team in meeting working on computer

      Wie wähle ich den richtigen Sensor aus?

      • Standard-Alternativtext

        Bewegungsmelder

        Am besten geeignet für große Bereiche, wo mehrere Melder parallel eingesetzt werden können. Sie können Bewegungsmelder auch für die Nachrüstung, in Kombination mit Zwei-Wege-Wippschaltern oder in Treppenhäusern in Kombination mit Lichtzeitschaltern einsetzen.

      • Standard-Alternativtext

        Präsenzmelder

        Präsenzmelder kombinieren die Technologie der Bewegungserfassung mit einer Präzisionslinse für höhere Genauigkeit bei der Erfassung sehr kleiner Bewegungen. Um einen optimalen Erfassungsbereich zu schaffen, sollten sie, wenn möglich, in der Mitte des Raumes eingesetzt werden.

      Beleuchtung: Präsenz- und Bewegungsmelder

      Laden Sie den kompletten Leitfaden zu Präsenz- und Bewegungsmeldern herunter.
      Download

      Applikationsbeispiel

      Beliebte Produkte Alle sehen

      Erfahren Sie alles, was Sie über Sensoren wissen müssen

      Informieren Sie sich auf unserem Elektrikerportal, das speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.
      Registrieren Sie sich noch heute!
      Nach oben

      LED-Beleuchtung

      Mit der LED-Beleuchtungstechnologie können Sie Ihren Energieverbrauch reduzieren. Wir unterstützen Sie bei der Anpassung Ihres Schaltschranks und der Optimierung des Betriebs Ihres Beleuchtungssystems.
      Standard-Alternativtext

      Reicht es aus, nur die Leuchten auszutauschen?

      Nein! LED-Leuchten haben ein spezielles technologisches Merkmal: sie benötigen beim Einschalten kurzzeitig eine hohe Stromstärke. Erfahren Sie, wie unsere Tools und Lösungen dieses Problem für Sie lösen können.
      • Optimieren Sie Ihre Installation Überlastschutz

        Leuchten mit LED-Technologie können durch Überspannung zerstört werden.
        Schützen Sie Ihre LED-Beleuchtung mit unseren Lösungen vor Blitzeinschlägen und kurzfristiger Überspannung.

        Aerial view of lightning over a city at night, weather.
      • Optimieren Sie Ihre Installation Steuerung

        Die Schütze und Impulsrelais, die Sie normalerweise verwenden, um Ihre Beleuchtungsstromkreise zu steuern, können durch die hohen Einschaltströme der LED-Leuchten beschädigt werden. Verwenden Sie nullspannungsschaltende Schütze oder Impulsrelais, die sich perfekt für die Steuerung von Beleuchtungsstromkreisen mit LED-Technologie eignen.

        Default Alternative Text
      • Optimieren Sie Ihre Installation Leistungsschalter

        Die elektronische Schnittstelle (Treiber) der Leuchten verursacht beim Einschalten vorübergehend einen hohen Einschaltstrom, der unter Umständen dazu führt, dass der Leitungsschutzschalter auslöst. Indem Sie ein Schaltgerät des Typs iCT+ oder iTL+ verwenden, können Sie die Baugröße und die Kennlinie des Leitungsschutzschalters optimieren.

        Default Alternative Text
      • Optimieren Sie Ihre Installation Oberwellen

        Der Neutralleiter muss denselben Querschnitt aufweisen wie die Außenleiter. In einem 3-phasigen Netz liegt bei LED-Beleuchtungslasten der Anteil der 3. harmonischen Oberwelle und deren Vielfache normalerweise zwischen 15 und 33 %. Der Neutralleiter ist belastet und muss so konstruiert sein, dass er den Stromfluss zulässt.

        Default Alternative Text
        • LED-Beleuchtungslösungen

          Unsere nullspannungsschaltenden Schütze und Impulsrelais eignen sich perfekt für die Steuerung von LED-Leuchten. Testen Sie ihre Langlebigkeit: sie können bis zu 5.000.000 Schaltvorgänge erreichen!

          > Entdecken Sie iCT+
          > Entdecken Sie iTL+

          Default Alternative Text

        Erfahren Sie mehr über LED-Beleuchtungslösungen

        Informieren Sie sich auf unserem Elektrikerportal, das speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.
        Registrieren Sie sich noch heute!
        Nach oben

        Zeitgesteuerte Beleuchtung

        Optimieren Sie Ihren Energieverbrauch und verbessern Sie Komfort und Sicherheit der Nutzer – programmieren Sie die Beleuchtung so, dass sie sich jeden Tag zu bestimmten Zeiten ein-/ausschaltet. Mit unseren einfach zu programmierbaren Lösungen können Sie Energieverbräuche minimieren, indem Sie die Beleuchtung auf Öffnungszeiten, Tageszeiten, Jahreszeiten usw. abstimmen.
        Standard-Alternativtext

        Zeitschaltuhren

        Verwenden Sie Zeitschaltuhren, um den Betrieb von Heizung, Beleuchtung, Belüftung, Zugangskontrolle, Klingeln, Jalousien, Treppen usw. präzise und automatisch zu programmieren.
        • Timer-Anwendungen Supermarkt

          Programmieren Sie Innen- und Außenbeleuchtung in unterschiedlichen Zeitfenstern entsprechend den Öffnungszeiten und erzielen Sie Energieeinsparungen von bis zu 25 %.

          Default Alternative Text
        • Timer-Anwendungen Parkhaus

          Energieeinsparungen durch automatische Abschaltung der Beleuchtung, wenn diese nicht erforderlich ist. Sorgen Sie für Einsparungen, indem Sie sich nicht auf unsicheres menschliches Handeln verlassen. Verbessern Sie die Sicherheit bei minimalen Kosten, da die Beleuchtung immer eingeschaltet ist, wenn es dunkel ist.

          Default Alternative Text
        • Timer-Anwendungen Geschäft

          Ein Rezept für Energieeinsparungen von bis zu 25 %: Die Schaufensterbeleuchtung ist auch nach Ladenschluss noch eingeschaltet, schaltet sich aber um 22 Uhr ab, wenn es weniger Passanten gibt. Die Jalousien werden um 22:30 Uhr automatisch geschlossen. Um 8 Uhr werden die Jalousien geöffnet und die Beleuchtung eingeschaltet.

          Default Alternative Text
        • Timer-Anwendungen Schule

          Ermöglichen Sie Energieeinsparungen von bis zu 50 % durch automatische Abschaltung der Beleuchtung, wenn diese nicht erforderlich ist. Passen Sie das Zeitschalterprogramm ganz einfach an, wenn besondere Veranstaltungen oder Ferien anstehen, und vermeiden Sie so unnötige Energieausgaben.

          Default Alternative Text

          Applikationsbeispiel

          Wie wähle ich die richtige Zeitschaltuhr aus?

          Laden Sie den praktischen Auswahlleitfaden für Zeitschaltuhren herunter und erfahren Sie, wie Sie die richtige Lösung für Ihre Kunden auswählen.
          Download

          Beliebte Produkte Alle sehen

          Erfahren Sie mehr über zeitgesteuerte Beleuchtungslösungen

          Informieren Sie sich auf unserem Elektrikerportal, das speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.
          Registrieren Sie sich noch heute!
          Nach oben

          Zentrale Beleuchtung

          Mit innovativer digitaler Technologie können Hausbesitzer die Effizienz ihrer Häuser steigern, indem sie mit Wiser, unserem System für die Steuerung Ihres intelligenten Hauses (Smart Home) und Energiemanagement, die Kontrolle über die Beleuchtung, den Energieverbrauch und die Stromrechnung ihrer Häuser übernehmen.
          Standard-Alternativtext

          Wiser

          Mit der Wiser Haussteuerung haben Sie die Steuerung von Lichtschaltern, Dimmern, Sensoren, Zeitschaltern und vielem mehr selbst in der Hand. Elektrische, Multi-Media- und Telekommunikationssysteme werden in eine einfach nutzbare und erweiterbare Schnittstelle integriert.

          Wiser Haussteuerung

          Entdecken Sie den Komfort und die Praktikabilität der kompletten Steuerung mit Wiser.
          Broschüre herunterladen
          Nach oben

          Informieren Sie sich über unser Angebot für Elektriker

          Entdecken Sie maßgeschneiderte Ressourcen, Schulungen und Unterstützungsmöglichkeiten, um Ihr Geschäft auszuweiten und die Sicherheit Ihrer Kunden zu verbessern.
          Registrieren Sie sich noch heute!

          Möchten Sie mit einem unserer Mitarbeiter chatten um mehr über unsere Produkte und Leistungen erfahren?