Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

OsiSense XZ

Sensorleitungen und Verbindungskabel, industrielle Steckverbinder

Verbesserter Anschluss der Sensoren an den Schaltschrank

OsiSense XZ
  • Merkmale

    Finden Sie die geeigneten Verdrahtungskomponenten auf einen Blick:

    • Verbindungskabel: zum einfachen Anschluss der Sensoren mit Steckverbindern an Klemmenblöcke oder SPS-Eingänge
    • Steckverbinder: zum Anschluss einer Leitung mit einer ausreichenden Nutzlänge an einen Sensor mit Steckverbinder
    • Verbindungskabel: zum Anschluss von Sensoren mit Steckverbindern an Anschlussmodule
    • Steckeradapter: Macht aus einem Sensor mit Klemmen einen Sensor mit Steckverbinder
    • Hauptkenndaten der Kabel:
      PUR-Mantel
    • Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegenüber:
      Industrieumgebungen (Schneidöl usw.)
      Verdrehung (Biegeradius: dynamisch 15 x Außendurchmesser)
      extremen Temperaturen (-35 bis + 90°C)
      Bemessungsspannung: 320 V, Isolationsspannung: 2,5 kV


    Ihre Vorteile

    Die solide Verbindung

    Die Verdrahtungskomponenten wurden für optimale Benutzerfreundlichkeit konzipiert. Sie vereinfachen den Anschluss und sind schnell und sicher zu identifizieren.

    Anwendungen

    Leistungsfähige, schnelle und passende Anschlüsse für alle Sensoren
    • Industriemaschinen: Montageanlagen, Verpackungs-, Handhabungs-, Fördertechnik usw.

    Galerie

    • Ein Komplettangebot für einen optimierten Anschluss der Sensoren an die CPU

EcoStruxure™

Mit "Innovation At Every Level" definieren wir Energie und Automation neu für eine neue Welt der Energie.

Häufig gestellte Fragen

Finden und teilen Sie ganz einfach die Antworten unseres Online-FAQ-Dienstes.