Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

MPPT 60 150

Solarladeregler

Effiziente MPPT-Solarladeregler für DC-gekoppelte PV/Speichersysteme

MPPT 60 150
  • Merkmale

    Die Conext MPPT Solarladeregler verfügen über einen Maximum Power Point Tracker, der stets die maximale Energie einer PV-Anlage für die Aufladung von Batterien liefert. Beim Aufladen reguliert kontinuierlich das Gerät die Batteriespannung und den Ausgangsstrom in Abhängigkeit von der momentanen PV-Leistung und von dem Batterieladezustand.

    Ihre Vorteile

    Einfache Installation:

    • Konfigurierbare Aux-Ausgangsteuerung 
    • LCD-Anzeige und Tasten zur direkten Konfiguration und Systemüberwachung
    • Integrierter PV-Erdschlussschutz und Schutzeinrichtungen

    Flexibel:

    • Eigenständige Anwendung oder Integration in DC-gekoppelten PV/Speichersystemen mit Conext SW und Conext XW Hybrid-Wechselrichter-Ladereglern 
    • Kompatibel mit PV-Modulen aller Arten 
    • Erhältliche Fernüberwachung und -konfiguration 

    Höhere Rentabilität:

    • Der „Maximum Power Point Tracking (MPPT)“-Algorithmus sucht permanent nach der von der PV-Anlage erhältlichen Maximalleistung
    • Längere Batterielaufzeit mit auswählbarem, mehrstufigem, temperaturkompensiertem Aufladen 
    • Fünf Jahre Gewährleistung 

    Anwendungen

    • Eigenverbrauch und Notstrom für Privatgebäude und gewerbliche Gebäude 
    • Netzunabhängiger Solarstrom
    • Elektrifizierung von Gemeinden