Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

Conext TL

Dreiphasen-Solarwechselrichter für Netzparallelbetrieb

Nicht mehr lieferbar

-

Netzwechselrichter (1000V DC)
  • Merkmale

    • Die neuen Conext TL 15 kW und Conext TL 20 kW Solarwechselrichter die sowohl für den Netzparallelbetrieb als auch für den Einsatz im Außenbereich ausgelegt sind, bilden die ideale Lösung für kleine oder mittlere gewerbliche Gebäude (15 bis 250kW) und können leicht auf Dächern, Parkplätzen oder an anderen beliebigen Anlagen installiert werden.
    • Die Wechselrichter zeichnen sich durch einen breiten MPPT-Spannungsbereich, einen EU-Wirkungsgrad von 97,5 %, eine schnelle Anlagenrendite und eine hohe Verfügbarkeit aus. Die integrierte Modbus-Kommunikationskarte ermöglicht die Vernetzung mit zahlreichen Schneider Electric Produktreihen.


    Ihre Vorteile

    Leicht zu installierende Solarlösung für Wohnhäuser

    Merkmale

    • Transformatorloses Design mit hohem Spitzen- und EU-Wirkungsgrad
    • Breiter MPPT-Spannungsbereich
    • Blindleistungskompensation (VAR) und Netzstützung bei Spannungseinbruch (LVRT)
    • Erfüllt die BDEW-Anforderungen
    • Großes LCD-Display zeigt Echtzeitinformationen an - Leistungsgrad, tägliche und Gesamtenergieproduktion, Systemstatus und kundenspezifischen Anzeigen
    • Modbus-Kommunikationsprotokoll (RS485)

    Installation

    • Leichte und vielseitige Montagehalterung
    • Integrierter Gleichstrom-Trennschalter
    • Inkl. AC-Anschlussstecker zur einfachen Installation
    • Robust: Schutzgrad IP65 für Installationen im Außenbereich

    Wartung

    • DC/AC-Steckanschlüsse (MC4) für einfache Wartung
    • Anschluss mit potentialfreiem Kontakt
    • Dezentrale / Ferne Deaktivierung des Wechselrichters möglich
    • Fünf Jahre Gewährleistung

    Anwendungen

    Kleine gewerbliche Anlagen, gewerbliche Dachflächen, Parkplätze (z.B: Carports), Solarkraftwerke / Solarparks, uvm...