Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

Fernwirkstationen SCDAPack 300E, ES

DNP3 / IEC60870

Eine Baureihe kompakter Fernwirkstationen, welche die Eigenschaften externer Steuereinheiten mit der Leistung von speicherprogrammierbaren Steuerungen verbindet und für anspruchsvolle Umgebungen konzipiert ist.

Fernwirkstationen SCDAPack 300E, ES
  • Merkmale

    Die Baureihen SCADAPack 300E und ES unterstützen neben einer skalierbaren Steuerungsplattform offene, ereignisgesteuerte Protokolle wie DNP3 und IEC 60870-5 und stellen somit eine zuverlässige und sichere Komplettlösung zur Steuerung und Überwachung von Fernwirksystemen kritischer Infrastrukturen dar.

    Vielseitige Anschlussmöglichkeiten: Ethernet  IP-Serie, für weitreichende Funkgeräte, öffentliche Netze und Satellitensysteme
     
    Flexible Konfiguration von Ein- und Ausgängen:
    • 3 Eingänge für Impulszähler
    • 8 analoge Eingänge, 15-Bit-Auflösung
    • 16 digitale Eingänge
    • 10 Relaisausgänge
    • 2 analoge Ausgänge (optional)
    • Erweiterung von Ein-/Ausgängen durch externe Module
     
    Ereignisprotokollierung kritischer Daten: Bis zu 20.000 Ereignisse (40.000 bei SCADAPack ES) können im Gerätespeicher protokolliert werden
     
    Erweitertes Sicherheitspaket: IEEE1711-Verschlüsselung & IEC 62351-Authentifizierung, Unterstützung von DNP3 Level 4
     
    Konfiguration per Fernzugriff: Programmierung, Konfiguration und Diagnose per Fernzugriff
     
    Hinweis: Konfiguration und Programmierung NUR per E-Series Configurator bzw. IEC 61131

    Ihre Vorteile

    Fernwirkstation für anspruchsvolle Anwendungen
    • Industriell gehärtet: Die für Fernwirktechnik-Anwendungen entwickelten Systeme bieten ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Lebensdauer
    • Remote-Kommunikation: Kompatibilität mit nahezu jedem Kommunikationsnetz, einschließlich Trio- und 3G-Mobilfunksystemen
    • Optimiert für Onlineanwendungen: Integrierte PLC/RTU, Anschluss an mehrere Master, Routing zwischen Kommunikationsschnittstellen
    • Integriertes Sicherheitspaket: Unterstützung von Datenverschlüsselung und Authentifizierung gemäß den Normen IEEE1711 und IEC62351

    Anwendungen

    Wasser und Abwasser
    • Druckerhöhungsanlage für 4 Pumpen

    Galerie

    • SCADAPack ES
    • Erweiterungsmodule
    • SCADAPack 300E