Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

Lizenzfreie Trio-Funkgeräte

Lizenzfreie Ethernetfunkgeräte und serielle Datenfunkgeräte

Eine Baureihe an frequenzwechselnden Ethernet- und seriellen Datenfunkgeräten im lizenzfreien Bereich zwischen 900 MHz und 2,4 GHz, entwickelt für vielseitige und flexible Anwendungen.

Lizenzfreie Trio-Funkgeräte
  • Merkmale

    Funktionseigenschaften:
    • Konfigurierbare Betriebsprofile: Zugangspunkt, Fernzugriff, Bridge, Repeater
    • KwikStream™: Hochgeschwindigkeits-Repeatermodus für einzelne Funksignale
    • Erweiterte Reichweite dank Zweiantennentechnologie LinkXtend™
    • Repeater- und Bridge-Einheiten zur Unterstützung lokal verbundener Endgeräte
    • Die ChannelShare™-Kollisionsvermeidung für automatische Fernübertragung ermöglicht simultane Abfragen und spontane Berichterstattung
    • SmartPath™-Technologie für eine bessere Redundanz bei der Netzwerkkonfiguration
    • Lizenzfreier Betrieb in den ISM-Frequenzbändern 900 MHz und 2,4 GHz
    • Robuste, frequenzwechselnde Technologie mit weitem Spektrum für höchste Störfestigkeit
    • 1 Watt (+30 dBm) maximal zulässige Transmitterleistung (2,4-GHz-Modell: 500 mW)
    • Hoher VSWR-Schutz (Nur bei der 900 MHz-Version)
    • Kompatibel mit Trio TView+ Diagnostics für unabhängiges Netzmanagement
    • Spektrumanalysator und Möglichkeiten zur Sperrung von Kanälen
    • 256 Bit AES-Datenverschlüsselung (es können Exportbeschränkungen gelten)
    • Zuverlässiger Betrieb in extremen Umgebungen: -40°C bis +70°C


    Ihre Vorteile

    Drahtlose Kommunikation für Industrie- und Versorgungsanlagen
    Vielseitiges und flexibles Design des Funknetzes:
    • Breite Palette an Optionen
    • Flexibles Design des Funksystems
    • Auswahl an optimierten Elementen für spezielle Anforderungen
    • Größere Bandbreite an Lösungen
    Zuverlässige und sichere Datenfernübertragung:
    • Zuverlässige Funkkommunikation
    • Erstklassige drahtlose Datentechnologie
    • Abdeckung eines großen Gebiets über weite Strecken
    • Verbesserte Redundanz
    • Sichere Datenübertragung
    • Integrierte Sicherheitsfunktionen
    • Ausgelegt für schwierige und kontrastreiche Umgebungen
    Geringere Gesamtbetriebskosten des drahtlosen Funknetzes:
    • Optimierte Leistung
    • Einzigartige Funktionen zur besseren Steuerung der Funkkanäle und für einen besseren Zugang zu diesen
    • Einfache Einrichtung & Konfiguration
    • Effizientes Netzmanagement
    • Wartungsfreundlichkeit
    • In SCADA integrierte Diagnose
    • Überwachung & Konfiguration von Funksystemen per Fernzugriff

    Anwendungen

    Öl und Gas
    • Überwachung und Steuerung der Ölförderung, Anwendungen für Gasdurchfluss-Messcomputer, Fördersysteme (RPC, ESP, Plunger), Wassereinspritzung, Gasförderung, Überwachung von Ventilblöcken 
    Wasser und Abwasser
    • Pump- und Druckerhöhungsanwendungen: P1/P2/P3, Videoüberwachung – Aufbereitungsanlagen: T1/T2/T3/T4, Verteilersysteme/Lecksuche
    Energieversorgung
    • Automatisierung von Umspannwerken, dezentrale Automatisierung, intelligente Stromnetze, erneuerbare Energien
    Sonstige
    • Bergbau & Mineralien (MMM): Erforschung, Produktion
    • Petrochemie: Produktion, Transport
    • Gebäudeautomatisierung und Gebäudesicherheit: Alarm- und Branchenmeldesysteme sowie Einbruchsüberwachung
    • Anzeige von Informationen für die Öffentlichkeit: Öffentliche Verkehrsmittel, Verkehrsmanagement, Parksysteme
    • Landwirtschaft & Umwelt: Klima-, Umweltverschmutzungs- und Bodenmonitoring

    Galerie

    • KPxxx
    • KRxxx & JRxxx
    • KBxxx