Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

Leistungsschütze

-

Nicht mehr lieferbar

-

Leistungsschütze
  Zurück   Schütze

Leistungsschütze

      • 9 products available

        • Bester Preis
          Bild 8910DP11V02 Schneider Electric

          8910DP11V02

          Schütz f. definierte Anwendungen Typ DP 20A, 1-polig, 120VAC@60 Hz, 110VAC@50 Hz
        • Bester Preis
          Bild 8910DPA12V02 Schneider Electric

          8910DPA12V02

          CONTACTOR 600VAC 20AMP DPA +OPTIONS
        • Bester Preis
          Bild 8910DPA44V02 Schneider Electric

          8910DPA44V02

          CONTACTOR 600VAC 40AMP DPA +OPTIONS
        • Bester Preis
          Bild 8910DPA52V02 Schneider Electric

          8910DPA52V02

          Schütz für definierte Anwendungen Typ DPA 50A, 2-polig, 120VAC@60Hz, 110VAC@50Hz
        • Bester Preis
          Bild 8910DPA53V02 Schneider Electric

          8910DPA53V02

          SCHÜTZ 600VAC 50AMP DPA+OPTIONEN
        • Bester Preis
          Bild 8910DPA53V02DFJ2 Schneider Electric

          8910DPA53V02DFJ2

          CONTACTOR 600VAC 50AMP DPA +OPTIONS
        • Bester Preis
          Bild 8910DPA53V09 Schneider Electric

          8910DPA53V09

          CONTACTOR 600VAC 50AMP DPA +OPTIONS
        • Bester Preis
          Bild 8910DPA63V02 Schneider Electric

          8910DPA63V02

          CONTACTOR 600VAC 60AMP DPA +OPTIONS
        • Bester Preis
          Bild 8910DPA63V09 Schneider Electric

          8910DPA63V09

          Schütz für defin. Anwendungen Typ DPA 60A 3-polig 208-240VAC@60Hz, 220VAC@50Hz