Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

ComPact NSX <630A

Kompakte Leistungsschalter von 16 A bis 630 A

Teil der Pact Series

Der ComPact NSX bietet eine große Auswahl an austauschbaren Auslösesystemen wie magnetischen, thermomagnetischen und elektronischen Auslösesystemen. Die elektronischen Auslösesysteme Typ 5, 6 und 7 verfügen über Mess- und Kommunikationsfunktionen

ComPact NSX
      • 22 products available

        • Bester Preis
          Bild LV434001 Schneider Electric

          LV434001

          IFE Ethernet Kommunikationsmodul Standard für 1 Leistungschalter
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild LV434002 Schneider Electric

          LV434002

          IFE Ethernet Kommunikationsmodul Gateway für mehrere Leistungschalter
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild LV434000 Schneider Electric

          LV434000

          IFM Modbus Kommunikationsmodul Seriell ULP-Anschluss RJ45
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild LV434063 Schneider Electric

          LV434063

          Modulare E/A (6DI, 3O/P, 1AI)
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild LV434200 Schneider Electric

          LV434200

          NSX-Kabel L=0,35m, ULP Kabelzubehör
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild LV434201 Schneider Electric

          LV434201

          NSX-Kabel L=1,3m, ULP Kabelzubehör
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild TRV00121 Schneider Electric

          TRV00121

          Frontdisplaymodul FDM 121 (96x96mm), ULP Displaymodul
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild LV434202 Schneider Electric

          LV434202

          NSX-Kabel L=3m, ULP Kabelzubehör
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild TRV00128 Schneider Electric

          TRV00128

          FDM-Einbauzubehör Durchm. 22, ULP Displaymodul-Zubehör
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild LV434128 Schneider Electric

          LV434128

          Front-Display-Modul FDM128 der Schaltanlage
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
    Produkte vergleichen: /