Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

MasterPact MT

-

Nicht mehr lieferbar

-

MasterPact MT
      • 142 products available

        • Bester Preis
          Bild 48000 Schneider Electric

          48000

          Masterpact NW08N1, 3 P, 800A, max. Ausschaltverm. 42kA
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild 48002 Schneider Electric

          48002

          Masterpact NW08H2, 3 P, 800A, max. Ausschaltverm. 100kA
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild 48007 Schneider Electric

          48007

          Masterpact NW08N1, 4 P, 800A, max. Ausschaltverm. 42kA
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild 48009 Schneider Electric

          48009

          Masterpact NW08H2, 4 P, 800A, max. Ausschaltverm. 100kA
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild 48014 Schneider Electric

          48014

          Masterpact NW10N1, 3 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 42kA
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild 48016 Schneider Electric

          48016

          Masterpact NW10H2, 3 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 100kA
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild 48021 Schneider Electric

          48021

          Masterpact NW10N1, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 42kA
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild 48023 Schneider Electric

          48023

          Masterpact NW10H2, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 100kA
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild 48028 Schneider Electric

          48028

          Masterpact NW12N1, 3 P, 1250A, max. Ausschaltverm. 42kA
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild 48030 Schneider Electric

          48030

          Masterpact NW12H2, 3 P, 1250A, max. Ausschaltverm. 100kA
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4