Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

GM AirSeT™ Performance

SF6-freie modulare gasisolierte (GIS) Mittelspannungs-Schaltanlagen für die primäre Verteilung bis 24 kV / 1250 A / 25 kA.

Ein Teil von SeT Series

GM AirSeT ist eine umweltfreundliche und digitale gasisolierte (GIS) primäre Mittelspannungs-Schaltanlage (Einfach- und Doppelsammelschiene), die das Treibhausgas SF6 durch eine Kombination aus reiner Luft (GWP = 0) und Vakuumschaltung ersetzt. Sie eignet sich für Anwendungen im primären Verteilnetz, von Energieversorgungsunternehmen und erneuerbaren Energien bis hin zu Geschäfts- und Industriegebäuden.
24/7 Self-Service
GM AirSeT™ Performance Schneider Electric SF6-freie modulare gasisolierte (GIS) Mittelspannungs-Schaltanlagen für die primäre Verteilung bis 24 kV / 1250 A / 25 kA.
24/7 Self-Service