Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

Kondensatoren

Spezielle Wärmetauscher für Rackreihen- und Raumkühlsysteme

Passendes System für die Optimierung der Verfügbarkeit von Reihen- und Raumkühlsystemen.

Bild APC Brand Schneider Electric
Kondensatoren schneider.label Spezielle Wärmetauscher für Rackreihen- und Raumkühlsysteme
      • 5 products available

        • Bester Preis
          Bild ACAC75009 Schneider Electric

          ACAC75009

          Flooded Receiver 17 lb, R410A, 6" Durchmesser, 18" Länge
        • Bester Preis
          Bild ACCD75216 Schneider Electric

          ACCD75216

          Kondensator, 1 Lüfter, Einzelkreis, 1,2 MBH/1 C TD, 400/3/50 FSC
        • Bester Preis
          Bild ACCD75217 Schneider Electric

          ACCD75217

          Kondensator, 2 Lüfter, Einzelkreis, 2,3 MBH/1 C TD, 400/3/50 FSC
        • Bester Preis
          Bild ACCD75218 Schneider Electric

          ACCD75218

          Kondensator, 1 Lüfter, Einzelkreis, 1,2 MBH/1 C TD, 220/1/50 FSC
        • Bester Preis
          Bild ACCD75219 Schneider Electric

          ACCD75219

          Kondensator, 2 Lüfter, Einzelkreis, 2,3 MBH/1 C TD, 220/1/50 FSC