Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

PowerPact Leistungsschalter

PowerPact Leistungsschalter Typ D,G,J

-

PowerPact Leistungsschalter
  Zurück   Kompakte Leistungsschalter

PowerPact Leistungsschalter

      • 182 products available

        • Bester Preis
          Bild BDF36015 Schneider Electric

          BDF36015

          Leistungsschalter Powerpact B 15A TM15D 3P 18kA/480V Sammelschiene
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild BDF36020 Schneider Electric

          BDF36020

          Leistungsschalter Powerpact B 20A TM20D 3P 18kA/480V Sammelschiene
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild BDF36025 Schneider Electric

          BDF36025

          Leistungsschalter Powerpact B 25A TM25D 3P 18kA/480V Sammelschiene
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild BDF36030 Schneider Electric

          BDF36030

          Leistungsschalter Powerpact B 30A TM30D 3P 18kA/480V Sammelschiene
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild BDF36035 Schneider Electric

          BDF36035

          Leistungsschalter Powerpact B 35A TM35D 3P 18kA/480V Sammelschiene
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild BDF36040 Schneider Electric

          BDF36040

          Leistungsschalter Powerpact B 40A TM40D 3P 18kA/480V Sammelschiene
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild BDF36045 Schneider Electric

          BDF36045

          Leistungsschalter Powerpact B 45A TM45D 3P 18kA/480V Sammelschiene
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild BDF36050 Schneider Electric

          BDF36050

          Leistungsschalter Powerpact B 50A TM50D 3P 18kA/480V Sammelschiene
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild BDF36060 Schneider Electric

          BDF36060

          Leistungsschalter Powerpact B 60A TM60D 3P 18kA/480V Sammelschiene
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Bester Preis
          Bild BDF36070 Schneider Electric

          BDF36070

          Leistungsschalter Powerpact B 70A TM70D 3P 18kA/480V Sammelschiene
          Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
          The maximum number of products that can be compared is 4