Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Tesys VLS

Sicherheits-Lasttrennschalter bis 125 A nach nordamerikanischen Normen

Ein Teil von TeSys

UL508-gelistet bis zu 63A für die Motorisolierung. UL98-gelistet bis zu 125A für die Hauptabschaltung. Konform mit CSA C22.2, IEC/EN/UL60947-1, IEC/EN60947-3. EAC (Eurasische Zollunion) gekennzeichnet.
Tesys VLS Schneider Electric Sicherheits-Lasttrennschalter bis 125 A nach nordamerikanischen Normen