Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

Square D 8501 Type X

NEMA Relais

Nicht mehr lieferbar

Square D® 8501 Type X Relais kombinieren eine robuste, robuste Bauweise mit modularem Aufbau für mehr Flexibilität in der Konstruktion.

Square D 8501 Type X
      • 7 products available

        • Bester Preis
          Bild 8501XDO40V53 Schneider Electric

          8501XDO40V53

          Control Relay with 24VDC Coil with 4 NO Contacts
        • Bester Preis
          Bild 8501XO20V02 Schneider Electric

          8501XO20V02

          RELAIS 600 V AC 10 AMP NEMA + OPTIONEN
        • Bester Preis
          Bild 8501XO30V02 Schneider Electric

          8501XO30V02

          Control Relay with 110VAC-50Hz/120VAC-60Hz Coil with 3 NO Contacts
        • Bester Preis
          Bild 8501XO31V02 Schneider Electric

          8501XO31V02

          Control Relay with 110VAC-50Hz/120VAC-60Hz Coil with 3 NO-1 NC Contacts
        • Bester Preis
          Bild 8501XO40V02 Schneider Electric

          8501XO40V02

          Control Relay with 110VAC-50Hz/120VAC-60Hz Coil with 4 NO Contacts
        • Bester Preis
          Bild 8501XO60V02 Schneider Electric

          8501XO60V02

          Control Relay with 110VAC-50Hz/120VAC-60Hz Coil with 6 NO Contacts
        • Bester Preis
          Bild 8501XO80V02 Schneider Electric

          8501XO80V02

          Control Relay with 110VAC-50Hz/120VAC-60Hz Coil with 8 NO Contacts