Produktreihen
Harmony XAP, XB2 SL
Aufbaugehäuse aus Metall für den Einsatz mit Harmony XB4 und XB5 Die Harmony XAPD- und XAPK-Metallgehäuse eignen sich ideal für Industrie-, Gebäude- und Infrastrukturanwendungen, bei denen Robustheit und Ästhetik gefragt sind. Sie sind kompatibel mit den Drucktastern, Schaltern und Leuchtmeldern der Baureihen Harmony XB4- und XB5, welche eine große Auswahl an runden und quadratischen Frontelementen bieten. Das Sortiment an Aufbaugehäusen ist mit Ø 22 mm Standard- oder Ø 30 mm Drucktastern für flachen Einbau kompatibel.Ein Teil von HarmonyProdukte anzeigenarrow2_left Harmony XALD, XALK
Aufbaugehäuse aus Kunststoff für den Einsatz mit Harmony XB5 Ø 22 mm Die Kunststoff-Aufbaugehäuse eignen sich ideal für Anwendungen im Bereich der Industrie, Gebäude- oder Infrastruktur. Kompatibel mit den Drucktastern der Baureihe Harmony XB5, ermöglichen die Gehäuse den Einsatz einer großen Auswahl an runden und quadratischen Frontelementen.Ein Teil von HarmonyProdukte anzeigenarrow2_left Konfiguration startenarrow2_left Harmony XAC
Hängetaster für Steuerstromkreise Die Hängetaster der Baureihe XAC sind erhältlich als Leergehäuse oder bereits ausgestattet mit 2 bis 12 Drucktastern und Schaltern mit Ø 22mm.Ein Teil von HarmonyProdukte anzeigenarrow2_left Harmony XALE
Aufbaugehäuse aus Kunststoff für den Einsatz mit Harmony XB7 Ø 22 mm Die Aufbaugehäuse aus Kunststoff eignen sich ideal für Industrie-, Gebäude- und Infrastrukturanwendungen und sind als Komplettprodukte oder als Leergehäuse erhältlich. Kompatibel mit den Drucktastern in Monoblockausführung Baureihe XB7.Ein Teil von HarmonyProdukte anzeigenarrow2_left Harmony XALG
Aufbaugehäuse aus Kunststoff für den Einsatz in rauen Umgebungen mit Harmony XB5 Ø 22 mm Die leeren Kunststoff-Aufbaugehäuse mit verstärktem Polyamid sind zur Verwendung in schwierigen Umgebungen (schmutzige, staubige oder feuchte Atmosphäre) konzipiert.Ein Teil von HarmonyProdukte anzeigenarrow2_left Harmony XAW ATEX D
Metall- und Kunststoffgehäuse für explosionsgefährdete Bereiche mit Harmony XB4 ATEX Ø 22 mm Das Sortiment der ATEX-Gehäusen aus Metall oder Kunststoff ist für industriell gefährdete Bereiche mit Staub konzipiert, in denen eine explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann.Ein Teil von HarmonyProdukte anzeigenarrow2_left Harmony XALF
Aufzugs-Wartungsgehäuse für den Einsatz mit Harmony XB5 Ø 22 mm Die Kunststoff-Aufbaugehäuse sind für die Überwachung und Kontrolle von Lift- und Aufzugsbewegungen bei Inspektions- und Wartungsarbeiten konzipiert.Ein Teil von HarmonyProdukte anzeigenarrow2_left