IclA IXX Kabel für die Schleppkette der Stromversorgung, STAK, 10 m
0062501470100
Eingestellt am:31.12.2023
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
EAN Code: 3389118291591
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC
Frei von giftigen Schwermetallen
Quecksilberfrei
PVC-frei
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
RoHS-Richtlinie für China
0062501470100 ist Teil einer Produktfamilie, die durch folgende abgelöst wird: