Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Prisma Plus, System G P, f. Blindschaltbild, schwarz, 10 Pfeile n. innen

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Produkt oder Komponententyp
    Kennzeichnung für Funktionsabbilder
    Zubehör-/Teilekategorie
    Beschriftungszubehör
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma P
    Prisma G
    Zusatzmerkmale
    Montagevariante
    Klebend
    Installationsbeschreibung
    Gehäuse
    Bodengehäuse
    Wandgehäuse
    Beschriftung
    Eingehende Pfeile
    Markierungtyp
    Symbolisch
    Farbe Beschriftung
    Schwarz
    Menge pro Satz
    Satz mit 10 Stück
    Höhe
    15 mm
    Breite
    20 mm
    Tiefe
    2 mm
    Produktgewicht
    0,01 kg
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Verfügbar
    Entsorgungshinweise
    Verfügbar
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Enveloppes - Accessoires de plastron (Version 1.1)
    Datum 29.09.11
    Größe 1,011 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.