Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Prisma Plus, G-System, Sockel, B = 600mm

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Produkt oder Komponententyp
    Sockel für Kabeleinführung von oben
    Zubehör-/Teilekategorie
    Gehäusezubehör
    Ersatzteil
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma G
    gelieferte Ausrüstung
    Plinth
    Self-threading screw
    Zusatzmerkmale
    Produktkompatibilität
    IP43-Gehäuse
    IP31-Gehäuse
    IP30-Gehäuse
    Installationsbeschreibung
    Bodengehäuse 600 mm
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    150 mm
    Länge
    600 mm
    Breite
    600 mm
    Produktgewicht
    1.82 kg
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß : RAL 9001
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP30
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Verfügbar
    Entsorgungshinweise
    Verfügbar
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Plinth front, 600 mm (Version 1.0)
    Datum 06.03.19
    Größe 145 KB
    BASE FRONT FACE 600 (Version 1.0)
    Datum 08.08.13
    Größe 171.2 KB
    Datum 08.08.13
    Größe 155.3 KB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Informations complémentaires - Pièces de rechange (Version 1.3)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.03.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.03.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.