Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Prisma Plus, P-System, Rahmenzubehör

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma P
    Produkt oder Komponententyp
    Zubehör
    Zubehör-/Teilekategorie
    Befestigungszubehör
    Ersatzteil
    Produktkompatibilität
    Rahmen
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Gehäuse
    Montagehalterung
    Rahmen
    gelieferte Ausrüstung
    Mounting hardware
    12 konische Unterlegscheiben
    2 aneinandergereihte Montage-Abstandsrohre
    4 untere Kreuzstück-Abschlüsse
    4 untere Dichtungskomponenten
    4 obere Dichtungskomponenten
    Höhe
    37.5 mm
    Breite
    92.5 mm
    Tiefe
    33 mm
    Produktgewicht
    0,4 kg
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Verfügbar
    Entsorgungshinweise
    Verfügbar
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    FRAMEWORK ACCESS.SYST.P (Version 1.0)
    Datum 08.03.19
    Größe 35.5 KB
    Datum 08.03.19
    Größe 147.7 KB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Informations complémentaires - Pièces de rechange (Version 1.3)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.