Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Prisma Plus, P System, Zubehör für Rückwand

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma P
    Schutzart (IP)
    IP30
    Produkt oder Komponententyp
    Zubehör
    Zubehör-/Teilekategorie
    Ersatzteil
    Produktkompatibilität
    IP30-Gehäuse
    gelieferte Ausrüstung
    2 Dach- und Rückwandbefestigungsvorrichtungen
    8 Rückwandbefestigungsvorrichtungen
    10 Vierteldrehungsabstandshalter
    10 Dichtungen
    Zusatzmerkmale
    Montagehalterung
    Rückseite Schalttafel
    Installationsbeschreibung
    Gehäuse
    Höhe
    25 mm
    Breite
    43 mm
    Tiefe
    10 mm
    Produktgewicht
    0,22 kg
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Verfügbar
    Entsorgungshinweise
    Verfügbar
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    BACK PANEL ACCESS.SYST.P (Version 1.0)
    Datum 14.07.18
    Größe 119.3 KB
    Datum 14.07.18
    Größe 136.4 KB
    BACK PANEL ACCESS.SYST.P (Version 1.0)
    Datum 06.03.19
    Größe 125.1 KB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Informations complémentaires - Pièces de rechange (Version 1.3)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.