Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Prisma Plus, P System, Kombinationssatz, für Prisma PH

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Produkt oder Komponententyp
    Kombinationsset
    Zubehör-/Teilekategorie
    Ersatzteil
    Zusatzmerkmale
    Produktkompatibilität
    Prisma PH
    Montageort
    Nebeneinander
    Montagevariante
    Mit Schrauben
    Installationsbeschreibung
    Gehäuse
    Material
    Galvanisierter Stahl
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    40 mm
    Breite
    94 mm
    Tiefe
    35 mm
    Produktgewicht
    0,58 kg
    Farbe
    Grau
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Verfügbar
    Entsorgungshinweise
    Verfügbar
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PRISMA PRISMA ET (Version 1.0)
    Datum 08.03.19
    Größe 67.8 KB
    Datum 08.03.19
    Größe 76.2 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    P/PH+ ASSOCIATION (Version 00)
    Datum 08.06.18
    Größe 1.5 MB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.12.18
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.12.18
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.