Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Zubehör für 630A Powerclip-Sammelschiene

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Linergy
    Produktname
    Linergy BW
    Produkt oder Komponententyp
    Unterstützung
    Zubehör-/Teilekategorie
    Ersatzteil
    Busbar-Zubehör
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Gehäuse
    Bodengehäuse
    Wandgehäuse
    Nennbetriebsstrom Ie
    630 A
    gelieferte Ausrüstung
    Endstecker
    Linergy-BW-Träger
    Halterungsbügel
    Sechskantabstandshalter
    Selbsteinfädelnde Schraube
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Produktgewicht
    0,46 kg
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Verfügbar
    Entsorgungshinweise
    Verfügbar
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LINERGY BW ACCESSORIES 630A (Version 1.0)
    Datum 08.03.19
    Größe 6.4 MB
    Datum 08.03.19
    Größe 431.1 KB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Informations complémentaires - Pièces de rechange (Version 1.3)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.