Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Ersatzteilsatz für IP55 Wandgehäuse

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma G
    Produkt oder Komponententyp
    Zubehör
    Zubehör-/Teilekategorie
    Ersatzteil
    gelieferte Ausrüstung
    24 Schrauben M6 x 12 + Kontaktstutzen
    4 einfache Befestigungswinkel
    4 Schrauben Säule/Sitz
    12 Nylon-Unterlegscheiben
    12 gewindeformende Schrauben
    4 konische Unterlegscheiben
    4 Schrauben M8 x 16
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Wandgehäuse
    Höhe
    30 mm
    Breite
    83 mm
    Tiefe
    15 mm
    Produktgewicht
    0,5 kg
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Informations complémentaires - Pièces de rechange (Version 1.3)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.